Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

PSE200A – Animation av flerkanalig kontrollenhet med möjlighet till IO-Link

PSE200A – Animation av flerkanalig kontrollenhet med möjlighet till IO-Link

PSE200A är en kontrollenhet med fyra kanaler och möjlighet till mätning av två olika differenstryck samtidigt. Anslut analoga givare för att läsa av via kontrollenhetens tydliga, tredelade display och kommunicera med digitala signaler eller via IO-Link.

I animationen nedan kan du se en presentation av produkten med genomgång av funktioner och applikationsexempel:

I animationen nedan kan du se en presentation av produkten med genomgång av funktioner och applikationsexempel:

Produktsida för PSE200A:
PSE200A, flerkanalig digital tryckvakt, tre-delad skärm, 4 in- och utgångar, IP65, IO-Link

23 juni 2020