PSE200A är en kontrollenhet med fyra kanaler och möjlighet till mätning av två olika differenstryck samtidigt. Kontrollenheten är kompatibel med ett stort antal givare med 1–5 V utsignal och har en tredelad display med samtidig visning av tre olika momentanvärden.
Differenstrycket över ett filter är en viktig indikator på när det är dags att byta filterinsats. Med PSE200A går det att övervaka två olika filter och få signalerna till ett överordnat system för central kontroll. Underhåll sker i tid och kostsamma produktionsstopp kan undvikas.
Det är smidigt att växla mellan de olika delarna på skärmen och inställningar kan göras via tre enkla steg. Med hjälp av en ”snapshot”-funktion går det att överföra aktuellt värde till inställt värde och vid tryck- och flödesmätning är det möjligt att välja mätintervall. Kontrollenheten omvandlar analoga 1–5 V utsignaler från givarna till digitala signaler och är IO-Link-kompatibel.
“PSE200A fungerar som en IO-Link-hubb mellan anslutna givare och IO-Link-master och ger därmed enkel tillgång till data som kan användas för övervakning och produktionsoptimering”, säger Magnus Karlström produktchef.
Mer information: Magnus Karlström Produktchef Tel: +46 70-860 20 63 E-post: maka@smc.nu