Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

JMHZ2 – gripdonet som ger roboten ett lyft

JMHZ2 – gripdonet som ger roboten ett lyft

Varje gram i en robotapplikation betyder mycket för att öka last och/eller cykeltider. Därför har SMC utvecklat en serie parallellgripdon JMHZ2, som hanterar högre last än jämförbara gripdon av motsvarande storlek.

Gripdonet har försetts med en kulstyrning som kombinerar precision med hög lastupptagning. Detta gör att konstruktören kan välja ett mindre gripdon än tidigare men ändå behålla förmågan till momentupptagning i gripdonets fingrar, som är integrerade med styrningen.

JMHZ2 finns i fyra storlekar; 8, 12, 16, och 20 mm cylinderdiameter. Alla storlekar kan förses med givare och har flera alternativa montagemöjligheter. Fingrarna kan erhållas med olika fästalternativ.

JMHZ2 är SMC:s senaste tillskott i gripdonsutbudet och uppvisar flera bra egenskaper:

• Hög precision; repeterbarhet ±0,01 mm

• Kompakt, med låg vikt, ned till 31 g (JMHZ2 8)

• Hög momentupptagning som klarar långa gripavstånd

 

”I robotapplikationer, med krav på både styrka och låg vikt, är JMHZ2 ett mycket intressant val med sin kompakta konstruktion och fina styrning.” säger Klas Axelson, produktchef på SMC.

 

Mer information:
Klas Axelson
Produktchef
+46 (0)70 683 85 56
klax@smc.nu

Läs mer om JMHZ2 här:
JMHZ2, Parallellgripdon, Kompakt

2 juni 2020