SMC utökar sortimentet av joniserare med IZG, en handhållen joniseringspistol för snabb och flexibel neutralisering där problemet uppkommer. På ca 0,3 sekunder eliminerar IZG den statiska elektriciteten och minskar risken för produktionsstörningar och obehag i arbetsmiljön.
Pistolen väger endast 200 g och är ergonomiskt utformad för att ligga bra i handen. Flödet är justerbart mellan 21 och 200 l/min utifrån aktuellt behov och det finns två driftlägen: kontinuerligt flöde eller pulsblåsning för att spara luft och energi.
En LED-lampa framtill lyser upp arbetsstycket som ska neutraliseras och LED-indikering bak ger användaren kontinuerlig information om driftstatus och behov av underhåll. Emittern är enkel att komma åt för rengöring eller byte.
”Statisk elektricitet ställer till med mycket bekymmer inom industrin, särskilt under kallare årstider. Vår joniseringspistol är ett enkelt och snabbt verktyg för att komma till rätta med problemet och undvika obehag för personalen och kostsamma produktionsstörningar” säger Magnus Karlström, produktchef på SMC.
Mer information: Magnus Karlström Produktchef +46 70-860 20 63 maka@smc.nu