Central kontroll av kylvattenflöde via fördelningsblock
SMC lanserar ett kompakt fördelningsblock till kylkretsar bestående av rampmonterade digitala flödesvakter med individuell reglering och avstängning för centraliserad kontroll av flöde och temperatur.
Fördelningsblocket PF3WB/C/S/R är ett rampmontage av flödesvakter som eliminerar behovet av en flödesvakt ute på varje kylslinga, vilket i sin tur minskar rördragning och installationstid samt ger en lättöverskådlig, platsbesparande lösning. I varje kylslinga kan flödet regleras eller stängas av individuellt.
För maximal flexibilitet finns ett antal olika standardvarianter;
- bas (B) med anslutningar för matning på ena sidan och retur på den andra
- rak typ (C) med matning och retur på samma sida
- variant för separat matning (S)
- variant med retur (R)
Flödesvakterna kan kommunicera via IO-Link och har en tredelad skärm med samtidig visning av aktuellt flöde och valbar parameter som tex. inställt värde, hysteres, max- eller min-värde, vilket ger en snabb bild av aktuellt läge utan onödiga knapptryckningar.
”Fördelningsblocket är ett mycket välkommet tillskott till vårt sortiment och kombineras med fördel med våra cirkulationskylare för riktigt effektiv och utrymmesbesparande kylvattenkontroll” säger Magnus Karlström produktchef.
Mer information:
Magnus Karlström
Produktchef
Tel: +46 70-860 20 63
E-post: maka@smc.nu
Läs mer här:
PF3WB, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Basic Type
PF3WC, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Straight Type
PF3WR, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Return Type
PF3WS, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Supply Type
3 mars 2020