En automatiserad process är ofta beroende av någon form av avkänning och återkoppling för att säkerställa rätt rörelse vid rätt tidpunkt. Ta exemplet där ett arbetsstycke ska placeras på en fixtur för att bearbetas i nästa steg, det är naturligtvis jätteviktigt för slutresultatet att arbetsstycket är korrekt placerat så att bearbetningen blir rätt. Både positioneringen och avkänningen kan dessutom störas av kylvätska, metallspån från bearbetning, mm. Ett sätt att säkerställa läget är att använda en digital spaltdetektor som med hjälp av tryckluft verifierar positionen och ger signal när placeringen är korrekt.
SMC har haft digitala spaltdetektorer i sortimentet länge, men nu lanserar vi ISA3-L med IO-Link för utökade kommunikationsmöjligheter. Med IO-Link kan du få ut ALL relevant information utan att behöva välja, t.ex. kan du;
- Mäta avståndet mellan fixtur och arbetsstycke (spaltstorleken)
- Övervaka munstycket så att det inte är igensatt (vilket kan ge en felaktig bild av att arbetsstycket är på plats)
- Hålla koll på inkommande tryck så att förutsättningarna för mätningen är rätt
- Skilja mellan bearbetat och obearbetat arbetsstycke
Vill du optimera din pick and place?
Våra produkter blir ständigt mindre och lättare utan att vi för den skull tummar på kvalitet och prestanda. Allt av en enda anledning; att du ska bli ännu mer konkurrenskraftig i din verksamhet. Förutom att vi hela tiden breddar produktutbudet med nya serier så bygger vi även ut befintliga serier som ett led i att kunna erbjuda rätt lösning för alla olika kundbehov.
MXJ är ett mycket kompakt och exakt slidbord tack vare styrningen, som är i ett stycke med cylinderkroppen, och utgör ett viktigt komplement till slidbordet MXQ med dubbla kolvar. Tack vare sin konstruktion med en kolv istället för två får MXJ en mer slimmad profil än MXQ och med nya storlekarna Ø12 och 16 täpper serien till en lucka i tidigare sortiment.
Montagealternativen är många i och med infästningshål på 4 olika sidor och möjlighet till slanganslutning på 3 sidor. Till MXJ finns även ett antal olika varianter av slaglängdsjustering som kan beställas med produkten eller monteras i efterhand.
MXJ i korthet
- Små byggmått och låg vikt
- Hög precision
- Flexibelt montage
- Flera alternativ för slaglängdsjustering

Vill du effektivisera renblåsningen av dina industrifilter och minska underhållet?
Med hjälp av en smart konstruktion så är det faktiskt möjligt! Lösningen stavas hög pulskraft, snabb responstid och ett membran utan fjäder. Resultatet är en högeffektiv ventil med en livslängd på minst 10 miljoner cykler. Renblåsningsventiler används t.ex. för rengöring av stora industrifilter och förekommer i en rad olika industrier, t.ex. i stål- och träindustri och anläggningar för avfallsförbränning. Ventilerna är ofta placerade på ställen som är svåra att komma åt, vilket gör underhållsarbetet extra krävande. En lång livslängd och därmed långt serviceintervall blir då av stor betydelse och har du dessutom ett större antal filterblåsventiler placerade runtom i anläggningen så finns mycket tid att spara i och med reducerat underhåll. JSXFA arbetar med en hög pulskraft och mycket kort responstid vilket ger stort kraft i kombination med en låg luftförbrukning vid renblåsningen.
Varför är JSXFA så bra?
- Konstruktion med membran utan fjäder => livslängd på minst 10 miljoner cykler
- Kort responstid => låg luftförbrukning
- Hög pulskraft => effektiv renblåsning