Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
* Minimerar ställtider - ingen referenskörning vid spänningsbortfall * Enkelt underhåll - ingen batterihantering * Finns till stora delar av LE-sortimentet
* Dammtät och vattentålig * Kan monteras vertikalt utan skydd för kolvstången * Extra motståndskraftig mot korrosion
* Klarar höga hastigheter och tung last * Upp till 400 kg horisontellt med stigning 10 * Upp till 2300 mm/s med stigning 50 * Hög acceleration ger snabba cykeltider
* Hög noggrannhet och repeterbarhet * Upp till 12 kg vertikal last * Kompatibel med batterilös abslut-enkoder
* Krävs ingen eldragning mellan linjärenhet och kontrollenhet * Spänningsmatning direkt från eluttag
* Enkel inkoppling då endast 6in-/och 6ut-gångar behövs * 2positioner samt jog +/- funktion * Programmerbar på kontrollenheten
* Enkel att programmera * Minskad eldragning vid drift mellan två positioner * Kompakt enhet som tar lite plats