SMC:s vakuumlösningar
Får du inte ut det du förväntade dig av ditt vakuumsystem? Då har du kanske inte rätt lösning. Vår expertis hjälper dig att uppnå de resultat du kräver av ditt system. Våra experter tar fram den optimala lösningen som passar perfekt med dina behov. Många års erfafenhet, tillsammans med det breda utbudet av SMC-produkter är den perfekta kombinationen för att lösa alla dina behov av vakuum.
Vi hjälper dig med hela ditt vakuumsystem, från filtrering och reglering till End of Arm Tooling (EOAT), tar fram den mest effektiva och energibesparande lösningen, samtidigt som den ger hög prestanda och tillförlitlighet. Som en komplett leverantör av automation, erbjuder vi unika lösningar på marknaden: ventil - och ejektorkombinerad ramp, trådlöst system, cylinder med vakuumsugkopp, flödesförstärkare med mera.
Det finns mycket att tänka på när man konstruerar ett vakuumsystem. Det viktigaste är smarta vakuumlösningar eftersom de tillför en massa möjligheter. Vi erbjuder smarta ramper som ger exakt kontroll och kommunikation som gör att du kan implementera en tillståndsövervakning och förutsägbar underhållsstrategi så att dina maskiner passar i IIoT.
Lär dig mer om vakuumteknik av våra experter. Klicka här
Upptäck vilka produkter som kan hjälpa dig att öka din effektivitet.
Hitta rätt vakuumsystem för din verksamhet.
Sugkoppar
Ejektorer
Filter
Vakuumvakter
Regulatorer
Cobots
Att bli helt bekant med arbetsstycket bör alltid vara din utgångspunkt för alla projekt som involverar ett vakuumhanteringssystem. SMC erbjuder ett brett utbud av vakuumkuddar för att uppfylla alla dina behov.
Tack vare vår avancerade sökfunktion kan du enkelt välja rätt i vårt stora utbud av sugkoppar.
Designad speciellt för säkert och hygieniskt grepp om livsmedel och medicinska produkter.
En säker och stadig sugkopp som är absorbtionsmotståndig.
Bälgsugkopp med spår.
Vinklad instickskoppling med adapter för vakuumanslutning.
Hantera olika storlekar, material och former varsamt med beröringsfria Bernoulli - och cyklongripdonen.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Behöver du montera ejektorer vid robotarnas rörliga delar? Behöver du generera vakuum? Samtidigt som du förbrukar mindre luft samtidigt? Behöver du fjärrövervaka dina ejektorer? SMC:s breda sortiment av ejektorer uppfyller alla dina krav så att du har de mest effektiva lösningarna.
Maximalt sugflöde: 16 l/min (ANR)
Maximalt sugflöde: 155 l/min (ANR).
Maximalt sugflöde: 600 l/min (ANR).
Kommunicera med upp till 16 ejektorer via PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link.
Vakuumenhet med ejektorsystem och vakuumpumpsystem.
Ejektor, styrning och rampsystem i samma lösning.
Ta en titt på våra filter som förhindrar problem i vakuumutrustning orsakade av föroreningar i luften. Med dem är det möjligt att förlänga komponenternas livslängd, vilket kan spara avsevärt på underhållskostnaderna.
De är lätta och kompakta.
ZF-filterelementen byts enkelt utan verktyg.
Högflödes AFJ-T, upp till 660 l/min, för partikelborttagning.
AMJ-serien är effektiv för att avlägsna vattendroppar från luften som sugs in i vakuumpumpar och ejektorer.
Behöver du veta hur din vakuuminstallation fungerar? Behoven av att mäta är lika stora som de lösningar vi har för att tillgodose dem.
De är utformade särskilt med utrymmesbesparing i åtanke och har endast 9,8 m.m. bredd.
2 angivna objekt kan visas samtidigt. 3 tillgängliga inställningslägen.
Kan kontrolleras på avstånd.
Dra nytta av exceptionell portabilitet för att ta tryckmätningarna när som helst, var som helst och få ut det mesta av de många funktionerna.
Behöver du exakt kontroll över ditt vakuumsystem? SMC:s vakuumregulatorer erbjuder ett brett utbud av lösningar för att säkerställa optimal prestanda och stabilitet för alla dina vakuumapplikationer.
Lätt att montera/demontera manometern eller digital tryckvakt tack vare fastsättning med klämma.
Kompakt och lätt design.
Achieve flexible & simple solutions by merging cobots and end effectors Flexibility, easy integration and fast operation are 3 requirements that industry increasingly demands for automation, the same 3 features that collaborative robots – or cobots – achieve.
Kompatibla tillverkare: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC, YASKAWA, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. och KAWADA ROBOTICS CORPORATION.
Kompatibla tillverkare: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, Omron/TECHMAN ROBOT och YASKAWA.
Effektiv hantering av arbetsstycken med olika storlekar och former.
Avancerade lösningar
Energibesparing
Smart kommunikation
Har du en utmaning? SMC:s specialiserade lösningar hjälper dig på vägen.
Skapar över- eller undertryck för din applikation.
Mångdubblar blås- och sugflöde, 4 respektive 3 gånger.
Bälgsugkopp i enkel design.
Kräver inga tätningsmedel. Maximal arbetstemperatur: 260 °C
ZCUK-serien omfattar vridstyrda, direktmonterade cylindrar för vakuumapplikationer.
Vi vill dela våra lösningar för energieffektivitet som hjälper dig att anamma en bra energistrategi för ditt företag på ett intuitivt och enkelt sätt.
Anslutningsstorlek för koppen: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8.
SMC arbetar med smart kommunikation på två sätt; att stödja våra kunder i specifika lösningar samt att erbjuda toppmoderna produkter.
Komplett lösning för att styra ventiler och vakuumejektorer integrerade i en enda ramp.
Maximalt sugflöde: 89 l/min (ANR).
Färre kablar och kontakter, mindre installation och underhåll, minskad risk för avbrott och störningar.
Av Irina Hermann, Product Manager, SMC Tyskland
JUNI 2022 Det centrala i alla system som använder vakuum är applikationen och systemlayouten, som för det mesta styr metoden för vakuumgenerering. Det i sin tur bestämmer hur du använder ejektorer eller pumpar för att skapa undertryck. Men det finns många fler viktiga komponenter som styr vakuumhanteringsenheten och som måste fungera optimalt. Läs mer
Av Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
JUNI 2022 Prestandan i ditt vakuumhanteringssystem är bara så bra som dess konfiguration för den specifika applikationen. Detta har direkt att göra med arbetsstycket, när du till exempel lyfter eller förflyttar i termer av vikt eller form. Men det har också att göra med parametrar som målcykeltid och slagrörelse. När du har bestämt dessa faktorer kan du justera vakuumnivå, diameter på kuddarna och antalet kuddar för att snabbt få optimal prestanda i ditt vakuumhanteringssystem. Läs mer