Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som arbetar med pneumatiska system och passar dig som arbetar
med drift och underhåll av utrustning som innehåller pneumatiskt drivna komponenter.
Du är t.ex. montör, mekaniker, elektriker, produktionstekniker, maskinoperatör, säljare,
arbetsledare och du har behov av grundläggande kunskaper inom pneumatik.
Förkunskap
Intresse för teknik, grundskola.
Beskrivning
Pneumatikutbildning med praktisk inriktning anpassat till individen.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om pneumatiska system och komponenter.
Vi diskuterar hur man uppnår hög driftsäkerhet samt hur fel kan detekteras och undvikas.
Vi varvar teori med praktiska moment för att tillmötesgå olika nivåer på förkunskaper och behov.
En stor del av tiden använder vi till praktiska övningar som vi gemensamt tolkar och diskuterar kring, kopplar upp och provkör med olika förutsättningar.
Som mest är vi 12 deltagare. Detta för att åstadkomma optimal inlärningsmiljö.
Du som individ ges stort utrymme till dialog då du kan påverka utbildningen med för dig
viktiga frågor, funderingar och eventuellt fördjupningar i ämnet.
Innehåll (2 dagar)
Säkerhet
Uttryck och begrepp
Produktion av tryckluft
Beredning av tryckluft, luftkvalitet
Cylindrar, gripdon
Ventiler
Armatur, slang
Schemaläsning, schemasymboler ISO1219-1
Systemuppbyggnad, dimensionering
Vakuumteknik
Styrning av arbetselement
Ellära och magnetism
Energi och miljö
Sekvensstyrning med följddiagram och flödesscheman
Verklighetsbaserade simuleringar som praktiska övningar
Utbildningsmål
Att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta med utrustning som innehåller pneumatiskt
drivna komponenter.
Du förstår komponenternas uppbyggnad och funktion i ett pneumatiskt system.
Du kan förklara och lösa relevanta automationsproblem i det dagliga arbetet med dina kollegor.
Du kan tolka och värdera pneumatiska komponenters tekniska data.
Du kan minska stillestånd, driftkostnader och energiförbrukning.
Du är uppdaterad med senaste information.
Kursavgift
Kontakta utbildningsansvarig för mer information: utbildning@smc.nu.
I kurserna ingår kursmaterial, lunch samt för- och eftermiddagsfika. Efter kursen utfärdas ett personligt kursbevis till deltagaren.
Anmälan till kurs
Anmälning sker via vårt formulär nedan, alternativt kontakta utbildningsansvarig: utbildning@smc.nu.