Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Din högra hand
Robotar och människor arbetar idag sida vid sida: industrirobotar ingår i fler och fler produktionsanläggningar, människor bidrar med strategiskt tänkande, lösningar och detaljer.
I ett nära samarbete mellan SMC och våra kunder används våra produkter för att skapa lösningar som vi tidigare inte trodde var möjliga.
SMC kan vara din "högra hand" inom robotapplikationer. Vi har både internationell och lokal expertis redo att hjälpa till med kundanpassning av din robotlösning.
Upptäck våra lösningar för robotapplikationer: kolloborativa, innovativa, kompakta, hållbara och med låg vikt. Enkelt och flexibelt. Missa inte, längre ner, hur SMC -lösningar specifikt kan förbättra svetsning, målning och hanteringsapplikationer. Dessutom finns det ännu fler fördelar; med de gripdonslösningar vi kan erbjuda för cobots.
Ladda ner SMC: s expertrapport och upptäck mer ingående hur de nuvarande utmaningarna tar industriella robotar till nästa nivå. Lär dig hur du gör dina robotar Industri 4.0-säkra, dra nytta av innovativa, kompakta och flexibla komponenter tillsammans med samarbetslösningar för att bli mer konkurrenskraftiga.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Cobotar och gripdon förenas i flexibla och kostnadseffektiva lösningar
Av Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy
Medan robotik ledde vägen för den snabba tillväxten av automatisering, ser vi cobots som demokratisering av robotteknik. De eliminerar den kostnad och komplexa programmering som robotar vanligtvis kräver, samtidigt som de ger mycket större flexibilitet.
Läs mer >
Cobots
Innovation
Snabbhet
Hållbarhet
Enkel verktygsväxling
Miniatyrisering
Flexibilitet, enkel integration och snabb drift är tre krav som industrin alltmer ställer på automatisering, samma tre funktioner som samarbetsrobotar - eller cobots - levererar.
ZXP-X1
Finns också till OMRON-TM serien och Techman ROBOT, Yaskawa, FANUC, Mitubishi samt
Kawasaki Heavy Industries
JMHZ2-X7400B
Varianter finns också till Omron, Techman, YASKAWA, Mitsubishi samt FANUC
(MHM-X7400A Series)
MHM-32DI-URKIT
Fråga oss
LEHF-XA147
ZNC
Bernoullityp. Rostfritt stål, aluminium & plast, som alternativa material
Med världens första integrerade trådlösa ventilsystem kan du reducera installationstiden och undvika dyra produktionsstopp i din robotapplikation. Enklare och mer kostnadseffektivt utan kablage.
EX600-W
Vår J-serie innehåller flera lösningar som är designade med tanke på lägsta vikt och små dimensioner. Detta gör det möjligt för din robot att röra sig snabbare när vikten minskar, vilket ökar produktiviteten genom kortare cykeltider.
JSY
JAS
JASV
JMHZ2
JCQ
JMGP
JCM
JMB
Robotapplikationer behöver klara många, snabba och komplexa rörelser. Här är vårt förslag för att öka livslängden på dina produkter och minska behovet av underhåll.
TUZ
KS
KX
MQR
När du behöver växla mellan olika verktyg i din robotapplikation har du användning av vår nästa proukt:
MA
Miniatyrisering är en nyckelfaktor för att öka produktiviteten i din robotapplikation. Därför vi har designat en ultrakompakt lösning som integrerar en linjärmotor, en linjärstyrning och en lägessensor.
LAT3
Gripdon
Vakuumhantering
Svetsning
Målning
Pneumatiskt, elektriskt eller en helt ny lösning; SMC har ett produktprogram som hjälper dig att hantera alla olika utmaningar i din applikation.
MH
LEH
MHM
Vi har ett brett sortiment med vakuumprodukter för din robotapplikation. Låg vikt, korta responstider, integrerade lösningar eller olika material och former; allt du kan behöva finns på våra vakuumsidor.
ZHP
ZP
ZU-A/ZH-A/ZK2-A/ZL
ZP2V
ISE20/ZSE20
XT661
Cyklon- och bernoullityper. Aluminium och plast (resintyp)
Vi har strömresistenta lösningar för fixering och placering av det som ska svetsas och ett brett sortiment av slang lämpliga för miljöer som utsätts för svetsstänk.
CKZT
CKQ
TRS/TRBU/TRTU
EX245
Vi säkrar kvaliteten i din målningsapplikation med en mängd olika silikonfria produkter, ett lämpligt val i fordons- och lackeringsindustrin för att undvika dålig vidhäftning.
VCC
VCK
TH
LQ