Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Vi fokuserar på din maskinsäkerhet

Vi är en innovativ, pålitlig och stark partner för pneumatisk och elektrisk automationsteknik. Vi följer dig under hela deras anläggnings livscykel. Av oss får du lösningar på alla relevanta säkerhetsfrågor.

Från individuellt konstruerade maskiner till mycket komplexa system uppfyller vi alla krav på flexibilitet, produktivitet och smidig användar - och driftsäkerhet.

För att säkerställa detta erbjuder vi innovativa och skräddarsydda säkerhetslösningar och ISO 13849-kompatibla säkerhetskomponenter. Vårt fokus är  största möjliga riskminimering och skydda maskinoperatörer.

 

Välj SMC:s produktlösningar för definierade säkerhetsfunktioner

Använd PneuSAFE för att välja rätt lösning, kompatibel med ISO 13849 för din säkerhetsrelaterade applikation. Vårt kostnadsfria mjukvaruverktyg ger dig TÜV-verifierade kretsar, komponentlistor och instruktioner för de vanligaste säkerhetsfunktionerna och applikationerna.

Hur du får alla säkerhetsparametrar för våra produkter

Skaffa alla säkerhetsrelevanta nyckeltal genom att ladda ned de SISTEMA-filer du behöver. Denna mjukvara är gratis och tillsammans med våra validerade produktdata, hjälper den dig att bygga din säkerhetsfunktion på ett snabbt och pålitligt sätt.

“Maskinsäkerhet är en integrerad och viktig del av utvecklingsprocessen för maskiner. Den bidrar till att väsentligt öka kvalitén och ger därmed konkurrensfördelar. Tack vare vår kunskap och erfarenhet får du ett kraftfullt stöd i implementeringen av pålitliga och effektiva ekonomiska lösningar.”

Clement Pucher | Manager European Working Group Safety Technology

Säkerhetsrelaterad information

Du kanske även är intresserad av:

6 skräddarsydda lösningar för maskinsäkerhet

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

  • Säkerhetskomponenter

  • Ventiler

  • Tryckreglering

  • Flödeskontroll

  • Backventiler

Säkerhetskomponenter

Ventiler

I ventilprogrammet hittar du flera riktningsventiler med funktioner som gör maskinen mer pålitlig och därmed säkrare. Här är några av dem.

Vår mest populära ventil, SY, lämplig för säkerhetsapplikationer

Vi har många varianter av SY-ventilen som är konstruerade för att användas i specifika säkerhetskretsar.

SY-X350 monostabil med returfjäder                           SY-X31 pilotluftstyrning med avkänning av ventilposition
SY-X25 ventilslid med hållfunktion                                SY-X310 pilotluftstyrning med tryckavkänning
SY-X30 avkänning av ventilposition

Se länkar till respektive produktinformation nedan.

Tryckreglering

SMC har ett brett utbud av tryckregulatorer för att reglera trycket på din pneumatiska anläggning. Med en modulär design som kan kombineras med andra luftbehandlingskomponenter eller monteras i en ramp för att hantera olika trycknivåer. Välj den som passar dig bäst.

Flödeskontroll

SMC har ett brett utbud av flödesreglerande ventiler för direkt montering i cylinderporten. De eliminerar risker som beror på slangbrott och gör maskinen säkrare. Det här avsnittet inkluderar också avluftningsventiler för att frigöra innestängd luft, vid händelse av ett stopp. De gör reparations- och underhållsarbetet säkrare.

Backventiler

Backventiler placeras ofta i säkerhetskretsar. De är viktiga för säkerheten, genom att förhindra oönskade flöden.

  • Givare

Givare

Elektroniska eller med tungelement, direktmonterade eller med fästen, du kan välja den givare som bäst passar dig för att indikera läget på din luftcylinder eller ditt gripdon.

Tryckvakter och manometrar används för att visualisera trycket i dina ledningar och ger dig information om eventuella fel som kan uppstå.