Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Snacksindustri
Snacks kan ha massor av olika färger, smaker, former och texturer som gör våra liv lite mer välsmakande. Från SMC förstår vi de olika behoven i produktionsprocessen, som till exempel skalning, blandning, stekning, skivning och viktning.
För var och en av dem kan vi tillhandahålla den perfekta lösningen för att uppfylla kraven i dina applikationer, samt garantera en minimal risk för kontaminering och energieffektivitet.
“We daily focus on helping our customers to quickly adapt to their fast-moving markets; to make their workplace safer; to add energy efficiency to their process. Hand-in-hand work to support them with their regular challenges”.
Hitta produkter för olika delar av produktionsprocessen.
Koppling & slang
Linjärcylindrar
Styrda cylindrar
Environmentally resistant actuators
Luftbehandling
TH Serien
Bra motstånd mot kemiska substanser och hög värme
KP Serien
Instickskopplingar för renblåsningssystem och tryckluftssystem för renrum.
TP Serien
Slangar att använda i renrumsmiljöer.
KFG2 Serien
Kan användas vid omgivande mediatemperaturer på -65 till 260 ºC.
KQB2 Serien
För applikationer där värme, korrosion och kemisk beständighet är en nödvändighet.
KQG2 Serien
För applikationer där beständighet mot värme, korrosion och kemikalier är en nödvändighet.
M Serien
För användning med luftanslutningar i trånga utrymmen.
KK Serien
För allmänna ändamål med insticksdel och hylsa.
ASG Serien
Kompakt med låg vikt för användning i högtemperaturapplikationer.
CP96-C-X65 Series
ISO 15552 cylinder, double-acting, single/double rod with air cushion and bumper
CG5/CJ5 Serien
Inga giftiga tillsatser, kan användas inom livsmedels-, dryckes- och medicinindustrin.
MGP-Z-XC6 Serien
Minskad vikt och erforderligt utrymme tack vare styrningskonstruktionen.
MGQ Series
Lämplig som stoppcylinder eller lyftare på transportbandet.
CG1-Z Serien
Ren profildesign gör att inga främmande föremål ansamlas.
MGP-R/V-Z-Serien
CQ2-Z Series
Benefit from our wide variety of options available for this compact cylinder that eases the installation of auto switches on two surfaces
CQS Series
Take a look at SMC’s compact cylinder that is available for those small bore cylinder applications where saving space is required
CQM Series
Benefit from this compact cylinder that, with its guide rod and plate, allows workpieces to be directly mounted
CQU Series
To be used when space and weight are an issue, with both power and space saving performance
SFDA Series
Check out our in-line bacterial removal filter, FDA compliant
Fältbussystem
HY(D)B Serien
Hygieniskt utformad rund profilcylinder.
HY(D)C Serien
Hygieniskt utformad cylinder som är ISO/VDMA överensstämmande.
HY(D)G Serien
Ny smörjfunktion ökar vattentåligheten avsevärt.
HY(D)Q Series
Givare gör det enkelt att rengöra cylinderytan. Ny smörjkonstruktion förbättrar vattenbeständigheten.
CG5-X2977 Serien
Kan användas inom livsmedels-, dryckes- och medicinindustrin – inga giftiga tillsatser
HF2-BAC serien
Rena luft på bakterier med SMC:s luftfilter HF2-BAC.
EX600 Series Increase the capabilities of your communications while enhancing your efficiency with easier maintenance
EX260 Series Cost-effective solution for your communications. Daisy-chain communication to reduce your costs and installation time
KFG2H-E Series
Certified for preventing liquid and foreign matter accumulation & with IP69K protection rating
KFG2H-C Series
Benefit from its reduced residual liquid accumulation
KFG2-F Series
For the use in highly corrosive environments, aggressive chemicals and extreme temperatures between -65 & 260°C
KQB2-F Serien
KQG2-F Series
To be used in harsh and corrosive environments with temperatures up to 150°C
Cylindrar
TL Series
Benefit from the clean and chemical-resistant tubing of high purity (Super PFA). Max. operating temperature: 260 °C
AF-A-X440 Series
Benefit from SMC’s modular style air filter, with high-temperature resistance option
AR-B-X440 Series
Various pressure range settings to accommodate most applications, together with an option for high temperatures
AW-B-X440 Series
Take a look at SMC’s filter-regulator with high-temperature environment option
SRH Series
Clean regulator series SRH is a contamination controlled stainless steel regulator designed to minimise residual fluid
Rikningsventiler
Processventiler
Fluoropolymer
LVA Series
Ensure gentle opening and closing that prevents the formation of micro-bubbles. Greatly increase seal life and reduce particle formation
LVC Series
Eliminate the possibility of residual liquid in pipe threads. In addition, the body has been designed for smooth flow with minimal internal dead space
VX3 Series
For use with a wide variety of fluids.
VND Series
The VN series is a combination of process valves that can be operated with pressure differential zero and comes in many variations. The VND series is for steam control.
TD Series
Processes requiring extra flexible, heat- and chemical-resistant tubing now have the answer with our new Series TD/TID tubing range.
LQ Series
Benefit from the high-purity hyper fittings that allow use in chemical feeding, food industry, medical, semi-conductor, etc.
TU-X214 Series
Check out this tubing, safe for food production, that allows identifying circuits thanks to 8 different colours
TUL Series
Tube used when tube flexibility is needed, outer polyurethane layer and inner fluoropolymer layer
PF2D5 Series
Use it with de-ionized water and chemicals
SRF Series
Choose this product to regulate DI water and N2 gas in the clean room
PAF Series
This high-performance fluororesin pump is constructed with non-metallic body parts to ensure perfect compatibility when using high-purity chemicals
Elektriska linjärenheter
Vacuumutrustning
LEH Series
Aimed at workpieces that need soft and safe handling, with gripping check function. Basic type
LES Series
Compact and lightweight slide table for transfer applications
LZ Series
Choose this product for standard applications, compatible with LC3F2 driver
AC-D Series
Match the air purity classes compliant with ISO8573-1:2010, as well as preventing the accumulation of dust and foreign matter
AMS20/30/40/60 Series
Benefit from SMC’s air management system, that will save you energy, enhance your maintenance capabilities and help to digitalise your compressed air installation
C96 Series
Wide range and fast delivery option for your actuators
ZP3P Series
Check out SMC’s vacuum pad, blue-coloured to enable easy identification during contamination inspection
ZP3C Series
Benefit from ZP3C’s great resistance to highly abrasive surfaces
ZP3P-JT Series
Check SMC’s vacuum pad, blue-coloured to enable easy identification during contamination inspection. Bellows type
ZK2*A Series
Advanced vacuum unit (ejector/pump/manifold systems) with low noise and high-efficiency options
ZL1/3/6 Series
Try our energy-saving, large flow rate, 3-stage diffuser construction ejector
ZQ*A Series
Achieve efficiency thanks to having the ejector, pump and manifold system in a single unit
Joniserare
Mäta & upptäcka
IZT40/41/42 Series
Achieve fast and efficient static removal wherever you want. Bar and nozzle type ionizers adapted to work separately from the controller
IZG10 Series
Benefit from the easy holding grip and reduced operating force of SMC’s ionizer gun
IZD10 Series
Liten och lätt att montera.
IZE11 Serien
Elektrostatisk givare (IZD10) kontrollenhet.
IZH10 Serien
Bakgrundsbelysning för att läsa i mörker.