Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Dryckesindustri
Vi förstår att dryckesproduktion är en komplex och snabbrörlig process. Du behöver pålitliga partners för att garantera en hög produktionsnivå över ett brett spektrum av processer som:
Vi erbjuder helhetslösningar för att möta dina viktigaste utmaningar:
"SMC tillför en mängd automations- och processkunskaper från hela dryckesindustrin. Både hos slutanvändaren och maskinbyggaren. Genom expertis hos vårt dryckesteam hjälper vi våra kunder att leverera högre produktivitet och lägre totala ägandekostnader, från nyinvestering till full maskinlivslängd”.
Med ett bra system för övervakning kan alla variabler som vätske- och lufttryck, flöde, temperatur, ventilers läge, samt eventuellt läckage vara under ständig kontroll, vilket gör det möjligt att upptäcka avvikelser och åtgärda problemen innan fel uppstår.
Det är viktigt att övervaka tryck och flöde. På så sätt är det möjligt att undvika tryckfall från luftfiltret, samt kontrollera förändringar på grund av läckage eller en störning i processen. Styrningen av dessa parametrar har en direkt inverkan på produktens slutliga kvalitet och maskinens totala effektivitet.
För att garantera att produkten uppfyller gällande livsmedelssäkerhetsstandarder måste processparametrar som vätskeflöde, tryck och temperatur vara under kontroll. Parametrar, läckage och förändringar på kritiska punkter i processen måste väljas och övervakas med lämplig utrustning.
För konsekvent märkning är det nödvändigt att styra lufttryck, flöde, samt underhåll av eventuella joniseringsmunstycken. Om vi har dessa parametrar under kontroll kan vi upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, innan några fel uppstår.
Genom att övervaka lufttryck och flöde för att undvika tryckfall och läckage, samt kontrollera munstyckena på joniseraren, kan du fortsätta utan oplanerade stopp och öka drifttiden.
Med korrekt övervakning av parametrar kan vi upptäcka fel som vakuumförlust på grund av sugkoppsslitage och igensatta filter, tryckfall som härrör från flödeshinder, variationer i luftförbrukning på grund av läckage, samt cylindrars positionsfel.
Lagring, process och blandning
Lossning och lastning av pallar
PET - blåsning
Sköljning och fyllning
Förslutning och etikettering
Packning och emballering
AMS20/30/40/60 Serierna
EX600
Stöder DLR och MRP
VFN2120N-X23/36
Hygienisk konstruktion med plasthus och färre konkava ytor. Direkt rengöring av ventilen är möjlig (IP67)
JSY5000-H
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Serien
Tillämpliga medier: allmänna vätskor och luft
PF3W
Används till: vatten, ehylenglykol, vattenlösningar, avjoniserat vatten och diverse kemikalier
PF3A
Tillämpbara medier: luft, N2
LFE
För vatten och vattenlöslig kylvätska
PA5000
Utloppsflöde upp till 63 liter per minut
IP8000/8100
Arm- eller roterande återföring
ITV
Dynamisk styrning av lufttrycket med elektrisk signal
HRS040-X164 Serien
Kompakt chiller som klarar temperaturer så lågt som -10 grader.
HRS
Stor temperaturstabilitet
VBA2#A,4#A
Konstruerad för att ge högt tryck endast där det behövs
KQG2
316 rostfritt stål
TD, TLM, TH/L
Fluorplastslangar
CP96
För 32 ~ 125 millimeter cylinderdiameter
LEG serien
Lämplig för att trycka, stoppa eller förflytta med ett extra stöd
SY3000/5000/7000
Kompakt design för stora flöden
VP544/744-X555/585
Säkerhetsstandarder ISO13849-1 för kategori 3 och 4
EX600-W
Decentraliserat och trådlöst seriellt överföringssystem för input/output
EX245
Kompatibel med AIDA - specifikationer
PF3A7*H-L
Fungerar för: luft, N2
IZT40/41/42
IZT40: Bastyp / IZT41: AC - typ / IZT42: Dubbel AC - typ
ZSE20(F)
3-skärms - , 3-färgsskärm
D-MP
Mätområde: 25 mm, 50 mm, 100 mm och 200 mm
ZK2-A
Avancerad vakuumenhet (ejektor/pump/rampmontage)
med lågt ljud och högeffektiva alternativ
Används med: luft, N2
ISE70/75/75H
ATEX kategori 3 - II 3G
VCH
Livslängd 10 miljoner cykler
VCHC
Konstruerad för att användas med luft eller inert gas
VCHR
Avluftande
VCHN
35 dB (A) ljuddämpning
CG5
Hygieniskt ren design och FDA – godkända material
VQZ
Kompakt konstruktion med högt flöde
JSB serien
Lågt tryckfall tack vare snedsätets konstruktion
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Serierna
Används till: allmäna vätskor och luft
Används till: vatten, etylenglykol, vattenlösning, avjoniserat vatten och olika kemiska vätskor
IN502-44/45 serierna
Används till luft, N2
Utsläppshastighet upp till 63 liter per minut
VEX-X115
Reglerar luftmatningen
AC-D
Luftrenhetsklasser certifierade enligt ISO8573-1:2010
KQB2
Fungerar i korrosiva miljöer med temperaturer upp till 150°C
Fluorplastslang
LQ
Fyrdubbel tätning
Används till: luft, N2
Pressure Switche
Vi har ett stort sortiment av tryckvakter
IZF21/31
Smidig konstruktion
Vi har ett stort sortiment av olika munstycken
ZHV serien
Ger minskad luftförbrukning
TPS
Diameter: Ø 4 to Ø 12 mm
32 ~ 125 millimeter cylinderdiameter
3-skärms, 3-färgsdisplay
Passar för: luft, N2
IZT40: Bas - type / IZT41: AC - type / IZT42: Dubbel AC - type
Mätområden: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
Diameter från 4 till 12 millimeter