Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Bryggeri
Bryggprocessen är ganska komplex och det krävs mer än bara bryggtekniker för att få fram ett bra öl. Branscherfarenhet och fördjupad kunskap om strukturer och processer i ett bryggeri är lika viktigt.
Vi är väl insatta i de krav som ställs för att lyckas i bryggeribranschen. Vårt team av utbildade experter hjälper dig i varje led i själva brygg - och förpackningsprocesserna. Med våra produkter kommer du att öka livslängden på processen, minska CO2 - utsläpp, optimera energiförbrukning och minska dina driftkostnader.
Med ett bra system för övervakning kan alla variabler som vätske- och lufttryck, flöde, temperatur, ventilers läge, samt eventuellt läckage vara under ständig kontroll, vilket gör det möjligt att upptäcka avvikelser och åtgärda problemen innan fel uppstår.
Det är viktigt att övervaka tryck och flöde. På så sätt är det möjligt att undvika tryckfall från luftfiltret, samt kontrollera förändringar på grund av läckage eller en störning i processen. Styrningen av dessa parametrar har en direkt inverkan på produktens slutliga kvalitet och maskinens totala effektivitet.
För att garantera att produkten uppfyller gällande livsmedelssäkerhetsstandarder måste processparametrar som vätskeflöde, tryck och temperatur vara under kontroll. Parametrar, läckage och förändringar på kritiska punkter i processen måste väljas och övervakas med lämplig utrustning.
För konsekvent märkning är det nödvändigt att styra lufttryck, flöde, samt underhåll av eventuella joniseringsmunstycken. Om vi har dessa parametrar under kontroll kan vi upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, innan några fel uppstår.
Genom att övervaka lufttryck och flöde för att undvika tryckfall och läckage, samt kontrollera munstyckena på joniseraren, kan du fortsätta utan oplanerade stopp och öka drifttiden.
Med korrekt övervakning av parametrar kan vi upptäcka fel som vakuumförlust på grund av sugkoppsslitage och igensatta filter, tryckfall som härrör från flödeshinder, variationer i luftförbrukning på grund av läckage, samt cylindrars positionsfel.
“Overall Equipment Efficiency (OEE) och Condition Based Maintenance (CBM) är avgörande kostnadsbesparande metoder för bryggeriindustrin. Vi har specifika IO-Link-kompatibla komponenter och tjänster som är anpassade till industri 4.0 för att stödja dina mål”.
Processer och bryggning
Sköljning och påfyllning
Kodning och märkning
Transport och paketering
Packning i lådor och på pall
JSY5000-H
EX600
Stöder DLR och MRP
HRS040-X164 Serien
Kompakt chiller som klarar temperaturer så lågt som -10 grader.
IP8100 För montering på pneumatiska cylindrar, roterande ställdon och membranventiler
ISE7#/ISE7#G
Tillämpbara medier: Allmänna vätskor och luft
PF3W
Används till: vatten, etylenglykol, vattenlösning, avjoniserat vatten och olika kemiska vätskor
LFE
För vatten och vattenlöslig kylvätska
VFN2120N-X23/36
Hygienisk konstruktion med plasthus och färre konkava ytor. Direkt rengöring av ventilen är möjlig (IP67)
ITV
Dynamisk styrning av lufttrycket med elektrisk signal
PA5000
Utloppsflöde upp till 63 liter per minut
KQG2
316 rostfritt stål
JSY3000-S Serien
Förhindrar vatteninträngning med EPDM-tätning.
SY3000/5000/7000
Kompakt design för stora flöden
CG5-X2977
Hygieniskt ren design och FDA-godkända material
JSB serien
Lågt tryckfall tack vare snedsätets konstruktion
PF3A8#H
100:1 Flödesförhållande med nära noll tryckförlust
VEX-X115 Series
Fråga våra experter
AC-D Series
Luftrenhetsklasser certifierade enligt ISO8573-1:2010
KQB2
Tål korrosiva miljöer med temperaturer upp till 150°C
TD, TLM, TH/L
Fluorplastslang
IN502-44/45 Serien
Få en tillförlitlig justering av flödet.
PF3A7*H Serien
Används till: Luft, N2
IZF21/31
Smidig konstruktion
IZT40/41/42
IZT40: Basutförande / IZT41: AC type / IZT42: Dubbel AC type
ZHV serien
Konstruerad för att minska luftförbrukningen
Vi har ett stort sortiment av olika munstycken
Vi har ett stort sortiment av tryckvakter
TPS Series
Diametrar: Ø 4 till Ø 12 mm
LEYG/LEG Serierna
Trycker, stoppar och förflyttar med ett extra stöd
Kompakt konstruktion med högt flöde
AC-D
Modulär, kompakt och lätt
ALDS Series
Ger en detaljerad rapport med exakt läckagevärde och plats
VEX-X115
Reglerar luftmatningen
PF3A7*H
Används till flöden av: Luft, N2
VP546/746
Säkerhetsstandard ISO13849-1 for kategori 2, kategori 3 och kategori 4
HRS
Hög temperaturstabilitet
D-MP
Mätområden: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
IZT40: Bas - type / IZT41: AC - type / IZT42: Dubbel AC - type
JSY
Extremt kompakt och lätt ventil
ZK2-A
Alternativ för bullerreducering och hög effekt
ZHP
Utrymmesbesparande och minskat rörarbete
LEHS serien
Mjuk och skonsam hantering.
EX245
Kompatibel med AIDA - specifikationer
JAS
Möjligt att justera flödet även i trånga utrymme
JSY & ZK2*A Serierna
Allt-i-ett-kontroll
Av Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europa
JUNI 2021 Mellan 2020 och 2027 förväntas förädlingsmarknaden för livsmedel växa med en årlig total tillväxttakt (CAGR) på 6,04% enligt Verified Market Search. Branschen kommer att behöva öka sin produktivitet samtidigt som den hanterar brist på arbetskraft och kostnadstryck. Eftersom de flesta automationsföretag fokuserar på maskinbyggare, differentierar SMC sig genom att vara närvarande hos livsmedelsproducenterna på deras fabriksgolv för att identifiera livsmedelsindustrins mest angelägna utmaningar och hjälpa till att övervinna dem. Läs mer