Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Livsmedelsindustri

Ta hjälp av oss, vi förstår och kan livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrins krav är viktiga för oss när vi utvecklar anpassade lösningar, inte bara när det gäller material som garanterar giftfria slutprodukter utan också när det gäller clean design och korrosionsbeständiga material som ska användas i våta zoner. Våra experter på livsmedelsindustri, arbetar tillsammans med våra team för energioptimering, eftersom kontinuerlig tillverkning har mycket att tjäna på att arbeta med energioptimering.

Drift 24/7

Utöver att uppfylla relevanta lagar och bestämmelser för livsmedelsindustri, har vi lösningar för utmanande krav i kontinuerlig drift med komponenter med lång livslängd. Beräkna den verkliga, effektiva produktionstiden med OEE (Overall Equipment Effectiveness). Vi erbjuder världsomspännande support tack vare närvaro i 80 länder och 5 tekniska center, varav två i Europa.

Hitta den bästa lösningen för din industri

Se våra kataloger som är i pdf på engelska. 

                         

Ta reda på mer om SMC:s lösningar för livsmedelssäkerhet

Utforska SMC:s omfattande lösningar, skräddarsydda för att säkerställa livsmedelssäkerhet och efterlevnad, vilket ger tillförlitlighet för din livsmedelsbearbetningsprocess.

Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe

Mellan 2020 och 2027 förväntas förädlingsmarknaden för livsmedel växa med en årlig total tillväxttakt (CAGR) på 6,04% enligt Verified Market Search. Branschen kommer att behöva öka sin produktivitet samtidigt som den hanterar brist på arbetskraft och kostnadstryck.

Du kanske också är intresserad av

  • Ren design

  • Underhåll

  • Energieffektiva komponenter

  • Övriga produkter

Ren design

Våta zoner kräver tillförlitliga komponenter med clean design för enkel rengöring. Dessutom kräver hygienreglerna och livsmedelssäkerheten hög korrosionsbeständighet på grund av omgivningen som kan innehålla fukt, orena partiklar eller kemikalier från det aktuella livsmedlet.

Nedan finner du ett urval av våra lösningar för våta zoner, som t.ex. cylindrar i clean design, ventilramper, enkla att rengöra i IP69K-utförande, samt vårt utbud av icke-korrosiva komponenter.

Underhåll

För att minska, eller helt undvika, kostnader för  underhåll och reparation, likväl som produktionsbortfall, är hög tillgänglighet systemet av största vikt. Därför erbjuder vi dig komponeter som du alltid kan lita på, även vid höga arbetsfrekvenser och kontinuerlig drift.

Stålslidventiler med en livslängd på 200 miljoner cykler eller cylindrar med speciella avskrapare minskar underhållsarbetet och ökar tillgängligheten. Joniseringsutrustning för att eliminera elektrostatiska laddningar, säkrar en kontinuerlig produktionsprocess.

Energieffektiva komponenter

Energioptimering bygger på en energieffektiv konstruktion.

Våra ingenjörer har utvecklat ett antal smarta lösningar, som ger samma prestanda och dessutom energieffektivitet och lägre kostnader.

 

Övriga produkter

Inom livsmedelsindustrin är det viktigt att uppfylla de strikta regler som styr den dagliga produktionen.

Nedan hittar du ett urval av våra lösningar för livsmedelsindustrin. Från komponenter med FDA-godkända material, till produkter som säkerställer god luftkvalitet i din anläggning.

Utforska vår utrustning för livsmedelsindustri

Hitta produkter som är speciellt designade för livsmedelsindustrin och som kan hjälpa dig att förbättra din produktivitet och effektivitet.

Experter inom din bransch

Se våra specifika lösningar, för varje del av för de olika processerna inom livsmedelsindustri: