Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Steriliseringsindustri
Medicinska sterilisatorer är utrustningar som används för att sterilisera medicinska instrument och material för att förhindra kontaminering. Korrekt sterilisering av medicinska instrument och material är avgörande för att säkerställa patientsäkerhet och för att förhindra överföring av sjukdomar.
SMC har ett brett utbud av produkter såsom ventiler, kopplingar, slangar, tryckvakter, flödesvakter och filterregulatorer som hjälper sterilisatorer att förhindra överföring av sjukdomar tack vare tillförlitligheten och kvaliteten på sina komponenter.
Ta reda på vilka produkter som kan hjälpa dig att uppnå hög kvalitet med våra designade lösningar speciellt för steriliseringsindustrin.
Upptäck vårt produktsortiment för steriliseringsindustrins specifika behov.
Bordsautoklaver
Stora autoklaver
Sterilisering med etylenoxid
Sterilisering med väteperoxid
Ångsterilisatorer är en viktig del av dekontaminerings- och steriliseringsprocessen som utförs av sterila behandlingsavdelningar på sjukhus, kliniker och tandvårdsanläggningar.
JSX Serien
För tuffa förhållanden.
VX2 Serien Mindre och lättare med ökad flödesprestanda.
VX3 Serien För en mängd olika medier.
VXS2 Serien
Inget mediatryck krävs för ventilfunktionen.
VXK Serien
Smidigt underhåll med Y-format filter.
KKA Serien Snabbkopplingar i rostfritt.
KQG2 Serien Lätta, tåliga, fettfria kopplingar.
JSXD Serien Flöde upp till 2200 l/min (vatten)
VXB Serien
Lågt tryckfall genom vinklad säteskonstruktion.
SY Serien Kompakt design med högt flöde.
AC-D Serien Certifierade renhetsklasser enligt ISO8573-1:2010.
WF300 Serien
Avlägsnar främmande material i vattenledning.
LQ Serien Hög renhet och tålig mot kemikalier.
TL Serien Hög renhet och tålig mot kemikalier.
Etylenoxidsterilisatorer används för att sterilisera enheter som är känsliga för värme och fukt, som skulle skadas av ren ånga eller flytande kemisk sterilisering, inklusive de flesta plast- eller gummiprodukter, såväl som icke-värmekänsliga enheter.
JSY Serien Extremt kompakt och lätt ventil.
ISE70G Serien
Vinklad display och hög precision.
PSE Serien För en mängd olika gas- och mediaapplikationer.
Regulatorer, ventiler och sensorer för processgaser.
PF2M7(-L) Serien En enda vakt för olika medier.
ZH Serien Kompakt och lättviktig.
KQ2 Serien Passande slangar: Ø2 till Ø16 m.m.
TU Serien
Polyuretanslangar.
Sterilisering med väteperoxid är en steriliseringsprocess vid låg temperatur som vanligtvis används för att sterilisera värmekänsliga enheter. Processen innebär att H2O2-ånga fyller steriliseringskammaren och steriliserar de exponerade ytorna på enheten.
LVC/LVA/LVH Serierna Ventiler med hög renhetsgrad.
LVM Serien För kemikalier.
LPV Serien För isolering av vätskor och gaser.
PVQ Serien Flöde upp till 100 l/min.