Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Dentalindustrin
Våra kunder inom dentalindustrin har alltid satt stort värde på våra kompakta lösningar. Till exempel en mångsidig ventilteknologi och modulära FRL - enheter. Våra kompletta monteringslösningar som till exempel de för vätskekontroll i desinfektionslösningar är också väldigt populära. Vi har varit en pålitlig och mångårig leverantör för välkända företag inom dentalområdet under många år.
Upptäck produkterna som hjälper dig att nå hög kvalitet med våra specialkonstruerade lösningar för dentalindustrin.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Upptäck våra produkter för dentalindustrin
Ställdon och stolar
Slipning och ultraljudsskalning
Luft - och vakummproduktion
Dekontaminering och smörjning av verktyg
Laser, bearbetning och justering
LVM
Magnetventil för kemilkalier
SX90
Magnetventill för höga flöden
V100 Ultrakompakt 3-ports direktverkande ventiler
LEY-serien
Stort utbud
AC-D Certifierad enligt ISO8573-1:2010
PVQ Flöden upp till 100 l/min
SFDA-serien
WR110
Tryckjustering av vattenledning
WF300
Avlägsnar främmande material i vattenledning
KQB2
Korrosiva miljöer upp till 150°C
KQG2
316 rostfritt stål
KKA Snabbkopplingar av rostfritt stål
S070 Series Kompakt ventilbredd - 7 mm.
VDW Magnetventil för luft, vakuum och vatten
Kompositventilblock för luft, gas och vätska
ZFC En enhet för både över - och undertryck
IDG Förbättrad flödeskapacitet
ARJ Kompakt med låg vikt (16 g)
HF2-BAC serien
Rena luft på bakterier med SMC:s luftfilter HF2-BAC.
AMJ
Avlägsnar vattendroppar från luften som sugs in i vakuumpumpar och ejektorer
JSX Flöden upp till 2200 l/min (water)
AD402-A
360º synlighet av skålens innehåll
IDFA Lämplig för miljöer med höga temperaturer
Färgindikering för lättare avläsning
KQ2 Passar slangar från Ø 2 till Ø 16 mm
JSB Serien Låg tryckförlust
VXS2 Inget mediatryck som krävs för ventilfunktionen.
LPV Fullständig vätskeisolering
LSP Doseringsvolym upp till 200 µl
PB Kompakt membranpump
ISE7#/ISE7#G/ISE79S serierna Vinklad display. Tryck upp till 50 MPa.
Tryckvakter och ventiler
LQ3 serien Hög renhet och hög kemikalieresistens
TL serien Hög renhetsgrad och kemikalieresistens
LEFS/LEKFS serierna Precis repeterbarhet för höga laster
PF3W7-Z 2 - skärms, 3 - färgs
PA Kompakt. Hög kapacitet
JSY Extremt kompakt och låg vikt
HEF Serien Kylkapacitet: 220 W
IZG Låg vikt. Endast 200 g
VV061 Dammtät kapsling