Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Industriellt underhåll
Det finns ingen produktionsprocess som kan uppnå optimal produktivitet utan ett bra underhållsprogram, men förmodligen är detta ingen nyhet för dig. Sedan industriellt underhåll blev populärt på 1900-talet har de flesta produktionslinjer och fabriker designat och genomfört underhållsåtgärder för sina processer.
Ändå är industriellt underhåll en egen kultur som inte bara består av att reparera maskiner utan innebär att hela produktionsteamet (tekniker, ingenjörer, ledare, etc.) utbildas i ständiga förbättringar av underhållsstrategin för att minska kostnader, eliminera kassation och skapa en effektivare process. Om du vill få idéer om hur du kan förbättra ditt underhållsprogram, ta en titt på våra lösningar för industriellt underhåll och håll din produktion igång.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Utforska vår produktportfölj och våra användbara verktyg för att hitta din modell och lösning
Avhjälpande underhåll
Förebyggande underhåll
Tillståndsbaserat underhåll
Tillförlitlighetsbaserat underhåll
När felet redan har hänt: Det mest traditionella sättet att utföra underhållsåtgärder är att fixa det som är trasigt. Grunden för avhjälpande underhåll består i att identifiera och byta ut delar som äventyrar produktionen på grund av någon form av fel.
Håll koll på två saker samtidigt och utnyttja fördelarna med IO-Link för snabb och tillförlitlig övervakning.
Detektera kolvens läge för att säkerställa att arbetsrörelsen utförts korrekt.
Centralisera övervakningen av valfri givare för flöde, temperatur eller tryck, det enda som krävs är att strömförbrukningen är mindre än 50 mA och att den har 1-5 VDC signalutgång.
Enkel att identifiera vid inspektioner, om den hamnat på fel plats i produktflödet, tack vare sin blå färg.
Förenkla visuell kontroll av produktionsparametrar och tryckfallsövervakning för underhåll av filter.
Ett steg före felet: Varför vänta till dess att ett fel inträffar innan vi agerar? Förebyggande underhåll är en del i att lösa detta och för att undvika onödiga kostnader.
Öka produktiviteten genom att övervaka dina produktionscykler.
Bestäm underhållsintervall och identifiera delar som behöver underhåll tack vare självdiagnosfunktionerna. Den trådlösa versionen är perfekt för att erhålla störningskyddad och pålitlig kommunikation.
Bli uppmärksammad på eventuellt läckage i god tid och undvik oplanerade stopp genom att åtgärda tryckluftläckor innan de orsakar problem.
Förinställ hastighetsregleringen på dina cylindrar och kontrollera visuellt och snabbt med hjälp av indikatorfönstret.
Försäkra dig om optimal vakuumfunktion och processkvalitet. Enkelt och flexibelt montage.
När behovet uppstår: Tillståndsbaserat underhåll, bygger på ett strategiskt förebyggande underhåll som utförs när det behövs (innan felet uppkommer), baserat på mätbara tillstånd.
Med en kombination av regulator, trådlös basenhet och avluftningsventil kan du övervaka temperatur, tryck och flöde i ditt system och programmera avstängningstider och standby-perioder
Övervaka variationerna i ditt vätskeflöde för att definiera optimala arbetsområden och planera underhållsåtgärder enligt mätningarna.
Ta bort statisk elektricitet från din produktion och använd självdiagnosfunktionen för att ställa in tillåtna värden och planera de åtgärder som ska vidtas för att förhindra försämrad kvalitet.
Kontrollera din processtemperatur och övervaka parametrarna med de avancerade kontrollfunktionerna som möjliggör självdiagnos, övervakning, larmkoder, kommunikationsfunktioner och mycket mer.
Installera en automatisk reglering av tryck och/eller vakuum, vilket säkerställer enhetlig produktkvalitet tack vare en steglös styrning av lufttrycket som är proportionellt mot en elektrisk signal.
Ställ in ställdonets stepdata och parametrar direkt från mastersidan och eliminera behovet av besvärlig återställning när du byter styrenhet. Använd IO-link-tekniken för snabb datainsamling.
Designa från början: Att leta efter en minskning av onödiga underhållskostnader baseras på FMEA och fokuserar på de olika fel som kan uppstå och de konsekvenser som dessa kan medföra.
Se till att din utrustning har rätt luftkvalitet och dimensionera det luftberedningssystem du behöver, med hjälp av vårt konfigureringsverktyg.
Utforma ventilrampen så den bäst passar dina behov i några få steg, och undvik över- eller underdimensionering på din maskin. Få en stycklista över komponenter och 3D-ritningar till din ventilramp.
Anpassa SMC-cylindern till dina specifika krav och definiera de exakta cylinderegenskaperna du behöver. Allt i en enkel process.
Välj rätt tryck- eller flödesvakt och få hjälp med dina inställningar. Välj rätt komponent, utgående från produktserie, media eller applikation. En smidig process som låter dig dra full nytta av produkternas egenskaper.