Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Gruvindustri

Här hittar du allt du behöver för gruvindustri

Vi kan stoltsera med att vi är experter på komponenter för gruvindustrin. Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

Utvinning och bearbetning innebär mycket hårda och extrema arbetsförhållanden; om någon bransch kräver starka och pålitliga och kvalitetsprodukter är det din. 

Många gånger kan personalens hälsa och säkerhet stå på spel. För att skapa lugn och ro erbjuder vi dig:

  • Ett brett utbud av solida lösningar som kraftiga ställdon, ISO-cylindrar och lägesställare.
  • Skräddarsydda lösningar: specialcylindrar anpassade efter dina egna arbetskrav eller styrskåp för att passa dina specifika behov.
  • Material som tål höga temperaturer och hållbara komponenter..

Vi anpassar oss efter dig

Med fem teknikcentra över hela världen, varav två i Europa, och 1 600 försäljningsingenjörer kan vi garantera lösningar som passar just för dig och dina krav. Med över 12 000 basmodeller kan vi skapa lösningar som svarar mot dina krav och specifikationer.

Relaterad information om gruvindustri

Du kanske även är intresserad av

  • Linjärenheter

  • Positionerare

Linjärenheter

SMC har ett omfattande sortiment av både standard- och specialställdon som är särskilt lämpade för mineralutvinning, mineralbearbetning och ballastindustritillämpningar.

Positionerare

Vi har utvecklat en rad högkvalitativa smarta pneumatiska lägesställare. De håller optimal cylinderprestanda och ger en väldigt kostnadseffektiv drift.

De är extremt robusta och perfekta att användas i tuffa miljöer. De kan användas tillsammans med andra komponenter från SMC för att effektivt kunnna  övervaka och underhålla våra pneumatiska cylindrar.