Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Energieffektivitet

Ge energi till din effektivitet

Vi lever i en ekonomi som är öppen dygnet runt och regeringar, industrier och konsumenter som ständigt törstar efter mer energi. Vi har alltid strävat efter att hjälpa våra kunder att sänka sina kostnader och samtidigt ge ett blygsamt bidrag till global hållbarhet.

Vi vill därför dela med oss till dig av våra fem hörnstenar för energieffektivitet. Med dem kan du ta mycket enkelt ta fram bra energipolicys för ditt företag.

Se hur SMC stöder hållbarhet

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Relaterad information om energieffektivitet

Skaffa dig en överblick över din energiförbrukning så att du kan energieffektivisera din anläggning och minska dina kostnader.

Är du intresserad av ett tekniskt förhållningssätt till Energieffektivisering?

Ladda ner vår guide och läs om varför alla industriföretag behöver uppfylla europeiska mål och följa lagstiftningen. Lär dig var kan du få hjälp och hur du utnyttjar ny teknik och nya initiativ för att öka konkurrenskraften.

Ladda för effektivitet med SMC

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Anta utmaningen

Vem har inte drömt om att vara en pionjär inom sin bransch och samtidigt öka energieffektiviteten och kostnadsbesparingarna? Vi uppmuntrar och stödjer dig i att minska på trycket i din stamledning. Du kommer att bli förvånad över vilka besparingar som övergången till 4 bar innebär.

Anta utmaningen

Få mer djupgående kunskap om hur du kan effektivisera.

    No tabs defined

Läs vad SMC:s experter säger


Hållbart blir nåbart med SMC

 Av Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spanien

JANUARI 2023

SMC driver hållbar utveckling genom en rad olika initiativ för att minska CO2-utsläppen och är en självklar partner till hållbarhetsansvariga inom industrin. Dessa ansträngningar bidrar stort till uppfyllandet av miljöledningsstandarden ISO 14001 och hjälper företag att rapportera sin koldioxidreduktion baserat på Scope 1, 2 och 3-utsläpp, som anges i GHG-protokollet (Greenhouse Gas). Läs mer 
 


Snabb väg till sänkta energikostnader

 Av Jeff Careless, Business Development Manager, SMC UK

JANUARI 2023

I en tid då tillverknings- och processindustrin är konstant pressade av skyhöga energipriser och skärpt lagstiftning om koldioxidutsläpp, väcks den relevanta frågan: finns det ett sätt att snabbt minska energiförbrukningen utan att kompromissa med effektivitet och kvalitet? Det korta svaret är ja; med rätt råd och expertis är det absolut möjligt! 
Läs mer 
 


SMC hjälper maskinbyggare 

Av Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Nederländerna

JANUARI 2022

OEM-tillverkare konstruerar traditionellt sina tryckluftdrivna maskiner och utrustningar för ett arbetstryck på 7 bar. Men genom att minska detta till 4 bar vet vi av erfarenhet att slutanvändare kan minska sina energikostnader med upp till 29 % i vissa fall, vilket skapar en kraftfull USP för OEM. Läs mer