Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Massa & Papper
Vi förser dig med de hållbara lösningar du behöver
Massa- och pappersindustrin har stora fördelar med att automatisera och att använda pneumatik.
Tillverkning av massa och papper sker ofta i en krävande miljö, som ställer krav på tåliga och tillförlitliga kvalitetsprodukter.
Det är många gånger personalens hälsa och säkerhet som står på spel. För att på bästa möjliga sätt säkra arbetsmiljön och underlätta arbetet så kan vi hjälpa till med:
CG5
HRS
Kompaktkylare
SY3000/5000/7000
* Metall-paneler ersätter plast * Rostfria paneler som tillval * Elskåp enligt IP54, elanslutning via IP67-kompatibel kabelingång * Temperaturintervall = 5 till 40°C, stabilitet ±0.1°C