Vill du ha störningsfri industriell kommunikation med minskad kabeldragning?
SMC erbjuder, som enda leverantör, en industriell lösning för trådlös kommunikation med ventiler och I/O:s. Systemet finns i modulärt utförande (EX600-W) samt kompakt utförande (EXW1) och är kompatibelt med Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT och CC-Link.
Varför trådlöst?
Genom att använda en trådlös lösning undviks produktionsavbrott på grund av lösa eller trasiga kommunikationskablar eller dåliga kontakter. Den undviker också fel orsakade av elektromagnetiskt brus tack vare den bättre immuniteten hos trådlös kommunikation. Dessutom blir det kostnadsbesparingar eftersom det inte längre finns något behov av ultraflexibla kablar, speciella svivlar, komplexa dresspacks och så vidare.
Fördelar med SMC:s trådlösa kommunikation:
- Enkel installation och minskat underhåll med färre kablar och kontakter
- Pålitlig och säker kommunikation med frekvenshoppning och datakryptering på 2,4GHz ISM-band
- Utmärkt i tuffa applikationer där kablar och kontakter utsätts för påfrestning
- Perfekt för störningsfri kommunikation i svetsapplikationer då systemets signalhantering inte påverkas av störningar från svetsen
- Enkel och flexibel maskinlayout och smidig verktygsväxling
- Molnbaserad övervakning och kontroll av produktionen via OPC UA som finns inbyggt i SMC:s AMS20/30/40/60.
Låter det här intressant? Kontakta oss så kan vi berätta mer om wireless möjligheter:
Tel: 08-603 12 40
Email: wireless@smc.nu
"Wireless kan mycket väl bli standard för oss i tillämpningar där vi vill minska busskablaget och fritt kunna placera ventiler och I/O-moduler"
– Säger Fredrik Lind, teknisk chef på PV Systems, som är kund hos SMC.
Läs om fördelarna PV Systems fick med wireless
Modern maskinkonstruktion med SMC:s trådlösa I/O-teknik
Med SMC:s trådlösa industriella kommunikationssystem tar du automatiseringen till nästa nivå av produktionsoptimering. Det trådlösa fältbuss-systemet möjliggör I/O-lösningar så väl som IO-Link-lösningar mellan enheter.
Systembilden nedan visar kompatibilitet mellan basenheter och fjärrenheter samt exempel på ingång-/utgångsenheter som kan kopplas in.

*Ej kompatibel med EtherCAT