Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

EX600-Wireless

Trådlös, smart kommunikation i din automation

Tycker du att kabeldragning till dina ventilramper är ett problem? Eller upplever du problem i kommunikationen på grund av elektromagnetisk störning?

SMC har utvecklat en industriell lösning för trådlös styrning av pneumatikventiler och  I/O:s. EX600-Wireless heter systemet och möjliggör trådlöst industriellt Ethernet. EX600-W är kompatibelt med Ethernet/IP och Profinet, och utveckling pågår till fler system.
- Du vill väl testa detta?!   

Kontakta oss, så utvärderar vi tillsammans din applikation - och bjuder på din första EX600-W!

Se filmen som visar hur EX600-W kan förbättra din maskin.

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Fördelar med trådlös kommunikation:

  • Enkel installation och minskat underhåll med färre kablar och kontakter.
  • Pålitlig och störningsfri kommunikation med frekvenshoppning och datakryptering på 2,4GHz ISM-band.
  • Utmärkt i tuffa applikationer där kablar och kontakter utsätts för påfrestning. I svetsapplikationer är trådlöst perfekt, då störningar från svetsen inte påverkar kommunikationen.
  • Enkel och flexibel maskinlayout och vid verktygsväxling sker direkt uppkoppling mot nya verktyget.

 

EX600-W relaterad information