Predstavljamo
Potrebujete pomoč pri izbiri izdelkov?
Splošne informacije o izdelkih
SMC e-Matters
Top konfiguratorji & orodja
Standardi & navodila
Orodja in datoteke programske opreme
Knjižnice
Kontakti
Priročniki in prenosi
Dokumenti
Podpora
Dobrodošli v SMC
Dentalna industrija
V zobozdravstvenem sektorju so naše stranke vedno cenile naše kompaktne oblikovalske rešitve, kot sta naša vsestranska tehnologija ventilov ali naše F.R.L. enote. Visoko cenjene so tudi naše celovite rešitve za montažo, kot so tiste za nadzor tekočin v raztopinah za dezinfekcijo. Že vrsto let smo zanesljiv in izkušen dobavitelj za priznana podjetja na področju zobozdravstva.
Izdelki, ki vam lahko pomagajo doseči visoko končno kakovost z našimi rešitvami, posebej zasnovanim za zobozdravstveno industrijo.
Odkrijte našo paleto izdelkov za vašo panogo.
Vozički in stoli
Abrazivni in ultrazvočni odstranjevalci zobnih oblog
Priprava specifičnega zraka in vakuuma
Dekontaminacija in mazanje orodij
Laserji, strojna obdelava in izdelava poravnalnih nastavkov
Serija LVM
Elektromagnetni ventil za kemikalije
Serija SX90
Elektromagnetni ventil za visoke pretoke
Serija V100 Izjemno kompakten, direktno krmiljen 3-potni ventil
Serija LE
Širok nabor različnih modelov in rešitev
Na voljo so številne različice tlačnih stikal
Serija AC-D Stopnje čistosti zraka, certificirane po standardu ISO8573-1:2010
Serija PVQ Pretok: do 100 l/min
Serija SFDA Odstranjevanje bakterij v liniji
Serija WR110 Nastavitev tlaka v vodovodu
Serija WF300 Odstranjevanje tujkov v vodovodu
Serija KQB2
Korozivna okolja s temperaturami do 150 °C
Serija KQG2
Nerjavno jeklo 316
Serija KKA Hitra spojka iz narjavnega jekla
Serija S070 Kompakten ventil - širina 7 mm
Serija VDW Procesni ventil za zrak, srednji vakuum in vodo
Kompozitni razdelilnik ventilov za zrak, plin in tekočino
Serija ZFC Ena enota za pozitivni in negativni tlak
Serija IDG Točke rosišča od -20 ºC do -60 ºC
Serija ARJ Kompakten in lahek (16 g)
Serija AMJ Odstranjuje vodne kapljice z dovoda vakuumskih črpalk
Serija JSX Pretok do 2200 l/min (voda)
Serija AD402-A 360º vidljivost vsebine posode
Serija IDFA Primerno za visokotemperaturna okolja.
Rdeče in zelene barvne cone za boljšo vidljivost
Serija KQ2 Za cevi zunanjega premera Ø 2 do Ø 16 mm.
Serija JSB Nizka izguba tlaka zaradi kotne strukture sedeža
Serija VXS2 Za delovanje ventila ni potreben tlak tekočine
Serija LPV Popolna izolacija tekočin
Serija LSP Količina doziranja do 200 µl
Serija PB Kompaktna membranska črpalka
Serija ISE70G Nagnjen prikazovalnik
Regulatorji tlaka in ventili
Serija LQ Priključki iz fluoropolimera visoke čistosti
Serija TL Čiste in kemično odporne cevi
Serija LEFS Ponovljivost pozicioniranja ±0,02 mm
Serija PF3W7-Z Vgrajen prikazovalnik: 3-barvni/2-zaslonski
Serija PA Kompaktna, velika zmogljivost
Serija JSY Izjemno kompakten in lahek ventil
Serija HEF Hladilna zmogljivost: 220 W
Serija IZG Nizka teža: le 200 g
Serija VV061 Protiprašno ohišje