Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

IO-Link rešitve

SMC - vaš zanesljiv partner za industrijsko avtomatizacijo

Skupaj bomo obravnavali vaše zahteve za posamezne aplikacije.

S prizadevanji za večjo storilnost, uvedbo bolj avtomatiziranih procesov in anlizo podatkov, je danes pametna proizvodnja postala pomemben cilj. Ta tehnološko usmerjen pristop, ki uporablja naprave povezane z internetom za spremljanje celotnega proizvodnega procesa, vodi v razvoj pametnih izdelkov.

SMC IO-Link izdelki vam pomagajo povečati produktivnost in zmanjšati stroške,  omogočajo dinamične proizvodne procese in vodijo do pametne prilagodljivosti, za katero si industrija prizadeva. Poleg tega se lahko zanesete na nenehno izboljševanje strategije industrijskega vzdrževanja vašega podjetja.

Odkrijte naše IO-Link rešitve

Dodatne informacije

Morda vas zanima tudi

    No tabs defined

Kaj pomeni IO-Link 

IO-Link (IEC1131-9) je odprt standardni serijski komunikacijski protokol, ki omogoča izmenjavo podatkov iz senzorjev in naprav, ki podpirajo IO-Link in so povezani z master enoto. IO-Link master lahko te podatke posreduje prek različnih omrežij, komunikacijskega vodila ali notranjega vodila, s čimer pridobi podatke za takojšen poseg ali dolgoročno analizo s pomočjo industrijskega informacijskega sistema (PLC, HMI itd.). 

Prednosti SMC IO-Linka

1. Širša razpoložljivost podatkov

Obstajajo tri primarne vrste podatkov , ki jih razdelimo v ciklične podatke (podatki se redno posredujejo) ali aciklične podatke (podatki se posredujejo po potrebi ali na zahtevo).

  • Podatki procesa. Podatki, ki jih naprava bere.
  • Servisni podatki. Več o napravi sami.
  • Podatki o delovanju izdelka. Obvestilo (diagnoza).
1. Širša razpoložljivost podatkov

2. Diagnostika izdelka

Ni potrebe čakati na zastoj procesa, da bi zamenjali senzor.

Naprave in njihovo stanje vedno nadzorujemo. Ta podatek je na voljo v registru "Event Data".

Po posameznih napravah lahko vidimo, ali je v napravi previsok tlak oz. temperatura, ali če so parametri izven delovnega območja, ali imamo morda kakšne notranje napake na izdelku samem itd.

2. Diagnostika izdelka

3. Standardno ožičenje

Celoten prenos izmerjenih vrednosti je digitalen, tako so vsi parametri naprave shranjeni v IO-Link master. Prenos podatkov temelji na digitalnem signalu 24 V in se lahko veže brez oklopljenih kablov.

3. Standardno ožičenje

4. Oddaljeni dostop

Prilagojene rešitve ponujajo stalno spreminjanje parametrov. Celotna nastavitev in nadzor iz nadzornega sistema (PC) zmanjšuje čas in poveča razpoložljivost naprave.

4. Oddaljeni dostop

5. Enostavna zamenjava izdelka

Zamenjava plug & play poenostavlja povezavo: skupni priključek za komunikacijo in električno napajanje. Parametri so shranjeni v IO-Link master, kar omogoča samodejno nastavitev vedno, ko se naprava priključi ali zamenja.

5. Enostavna zamenjava izdelka

6. Zaščita pred nepooblaščeno manipulacijo

Funkcija zaklepanja preprečuje nepooblaščenim osebam spremembo nastavitev parametrov izdelka.

6. Zaščita pred nepooblaščeno manipulacijo