Predstavljamo
Potrebujete pomoč pri izbiri izdelkov?
Splošne informacije o izdelkih
SMC e-Matters
Top konfiguratorji & orodja
Standardi & navodila
Orodja in datoteke programske opreme
Knjižnice
Kontakti
Priročniki in prenosi
Dokumenti
Podpora
Dobrodošli v SMC
Ustvarjalni duh, tehnološko znanje, utemeljeno svetovanje ter osebni stik nas že več kot 20 let opredeljujejo kot strokovnega in zanesljivega partnerja domače industrije. Za naš nabor izdelkov in storitev sta značilni inovativnost in raznolikost. Za optimalno rešitev lahko izbiramo med več kot 12.000 preizkušenimi posamičnimi izdelki in 700.000 različicami – ali pa razvijemo in izdelamo povsem nove komponente, natančno prilagojene vašim potrebam. Poleg tega vam svetujemo pri optimiranju postrojenj in povečujemo vašo učinkovitost in produktivnost. Avstrijska centrala za države Evropskega gospodarskega prostora Avstrijska centrala v Korneuburgu je hkrati centrala za 14 držav Srednje in Vzhodne Evrope. Na našem 37.000 m2 velikem območju centrale pospešujemo domače gospodarstvo. Za vas dela okoli 220 ljudi na področjih prodaje, tehnologije, uprave, proizvodnje ter v centralnem skladišču za CEE skupino.
V lokalni proizvodnji izdelujemo posamezne komponente, aplikacije in sistemske rešitve. Na tej lokaciji se nahaja tudi naš najsodobnejši tehnološki center, ki obsega inženiring, izdelavo prototipov, preizkusne laboratorije, naprave za trajno preizkušanje in center za usposabljanje. ISO certifikati Od leta 2011 imamo ISO 9001 in s tem jamčimo, da naše upravljanje kakovosti stalno razvijamo v dobro naših zdaj že svetovno prisotnih kupcev. Kodeks ravnanja SMC skupine - SMC Group Code of Conduct Politika kakovosti SMC korporacije - Quality Policy of SMC Corporation