Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Proizvodnja Vyškov

Centralna proizvodnja za evropske potrebe

SMC ima proizvodne zmogljivosti za serijsko proizvodnjo in posebne rešitve po vsem svetu. Ena izmed največjih investicij v Evropi je Češka proizvodnja v mestu Vyškov blizu Brna.

V Vyškovu se SMC osredotoča na proizvodnjo standardnih komponent za pogonsko in krmilno tehnologijo za pnevmatske in električne sisteme. 135.000 m² površine in 31.000 m² prodajnega prostora, je dovolj, da zadovoljimo potrebe kupcev po vsej Evropi. Kot odgovor na vse večje povpraševanje po industrijskih komponentah za avtomatizacijo, se bo v prihodnjih letih tovarna tudi dodatno razširila.

Usmerjeni v kakovost in inovativnost

Kot del SMC-jeve visoko tehnološke korporacije tovarna proizvaja vse izdelke v skladu z najvišjimi japonskimi standardi in normativi proizvodnje. S procesi se upravlja po tradicionalnih japonskih načelih KAIZEN in GEMBA. Stalne inovacije jamči pet centrov za raziskave in razvoj (Japonska, Kitajska, Nemčija, Anglija in ZDA) ter stabilna rast podjetja in kulture kot tudi delo v eni izmeni. Tovarna ima certifikat ISO 9001 in ISO 14001. Zato je tovarna Vyškov predmet letne revizije.

Široka paleta izdelkov - od cilindrov do ventilskih otokov
SMC-jev standardni portfelj vključuje vse od priprave zraka, senzorjev, ventilov in priključkov, pa do električnih pogonov in vakuumske opreme. Tovarna Vyškov je trenutno specializirana za proizvodnjo aktuatorjev, električnih pogonov in različne pnevmatske opreme.
Cilindri: C55, C75, C76, C85, C(P)96, CQ2, CQM, CQS, MGP, MGQ, CG1, CG5, CJ2, CM2, CY, MY
Ventilski otoki: SY3/5/7000, JSY, VQZ, VQC, VV100, SV
Električni pogoni: LEF, LEY, LER
Filtri in enote modularne priprave zraka: AFF, AM, AMD, AC-D
Vakuumski priseskis: ZP3

Najboljši delodajlec v regiji s stalno rasjo zaposlenih
Kjer je bilo sprva 26 zaposlenih, trenutno več kot 300 zaposlenih izdeluje komponente "po naročilu" za evropski trg. S stalno rastjo zaposlenih, je SMC Vyškov postal eden izmed največjih delodajalcev v regiji blizu Brna. Čisto delovno okolje, varnost ljudi in strojev ter kratki dobavni roki je tisto, za kar se tovarna Vyškov zavzema.

Mejniki v zgodovini tovarne Vyškov

2015 Faza 2 (izgradnja druge proizvodne hale)
2014 Postavitev modernega razstavnega prostora za predstavitev izdelkov in različnih tehnologij
2011 Slovesna otvoritev


SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Cukrovarská 21
682 01 Vyškov
Tel: +420 517 544 111
Fax: +420 517 544 611
E-Mail: info@smc.cz