Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Multistage ejector - ZL1/3/6

A light efficient push to your suction

  • Perform the suction with a very light solution – The ideal solution for robots´ moving parts
  • Introduce efficiency in your vacuum applications – High suction flow with 3 stage diffuser construction
  • Smartly automate your monitoring process – IO-Link for online parameterization and extraction of numeric data.
  • Minimise your air consumption – Energy saving function is available

In še veliko več

  • Energy-saving, large flow rate, 3-stage diffuser construction ejector
  • Energy saving function selectable, with reduction of up to 90%
  • Suction flow rate up to 600 l/min, increased by 250% compared to one-stage ejectors
  • Supply valve/release valve combinations
  • All-in-one design with integrated components to make it compact and lightweight.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 4 od 4 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

ZL-5LOZ-L
Max. Suction Flow Rate
Supply Pressure
Vacuum (2/V) Port Size/Supply (1/P) Port Tubing O.D
Exhaust Method
Supply Valve/Release Valve Combination
Rated voltage
Electrical Entry
Light/Surge Voltage Supprressor
Manual Override
Vacuum Pressure Sensor
Output
Unit
Lead wire
Option