<ul><li>Port Size: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2</li><li>Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"</li><li>Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
AS21FS--
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.