Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

VR12*0F, Transmitter - Shuttle Valve with One-touch Fitting

  • Maximum operating pressure: 1MPa (145 psi)
  • Minimum operating pressure: 0.05MPa (7 psi)
  • Proof pressure: 1.5MPa (218 psi)
  • Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (23° to 140°F) (with no freezing)

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 8 od 8 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

VR120F-
Body Size
Applicable Tube OD