<ul><li>Fluid: air, inert gas</li><li>Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa<br>(high pressure style 1.0MPa)</li><li>mm²: VQZ200 10 - 8,9; VQZ300 15,4 - 21,8</li><li>Coil rated voltage: 12, 24VDC;<br>100, 110, 200, 220VAC</li><li>Response time:<br>VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less<br>VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VQZ5-1-Q
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.