Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

VQC4000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted, Plug-in (New Product)

  • Replacement of existing VQ100 pilot valve with new V100 pilot valve.
  • Reduced power consumption: 0.4 W (low wattage type), 0.95 W (standard).
  • Improved operating range for low wattage type: 1.0 MPa.
  • Compact design (25/41 mm valve pitch) with high flow capacity (up to 4350 l/min).
  • Others: new locking type (manual override), plug-in compatible sub-plate type.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

VQC4201R-51
Configuration
Sealant
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override
Piping Specification
Port Size
Thread

Sealant
1 (Rubber Seal)
Configuration
R (External Pilot)
Piping Specification
Side Ported
Port Size
w/o Sub-plate
Coil Voltage
5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor
w/Light and Surge Suppressor
Manual Override
Non-locking Push Style
Thread
Rc
Teža
0.260 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version