Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

VQC1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
    (high pressure type 1.0MPa)
  • mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
  • Coil rated voltage: 24VDC
  • Response time (ms) standard 0.4W:
    metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

VQC101-51
Configuration
Sealant
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override