Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

VQ1*0*, 1000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted

  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.1MPa - 0.7MPa
    (high pressure style 1.0MPa)
  • Effective area mm 2 (Cv): metal seal 3.6 (0.2);
    rubber seal 5.4 (0.3)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 19 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

VQ10-1-Q
Actuation
Seal
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override
CE Compliant