Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

3-Port Solenoid Valve, Residual Pressure Release with Detection of Main Valve Position, Modular Connection - VP546/746

The modular way to set air free. Safety version

  • Connect it to your FRL unit - Modular connection type
  • Gain in safety - Main valve position detection function to detect inconsistencies between input signals and valve operations
  • Prevent accidents caused by uncontrolled movements - Optional soft start-up function.

In še veliko več

  • Modular connection type for connecting to FRL units
  • With main valve position detection function
  • Optional soft start-up function
  • Selectable single or dual residual pressure exhaust valve
  • A check valve is incorporated in the pilot flow path
  • Enclosure: IP65.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 19 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

VP46-51-
Series
Pilot
Pressure Specification
Rated Voltage
Electrical Entry
Safety Limit Switch/Wiring
Flow Direction
No. of Residual Pressure Exhaust Valves
Soft start-up Function
Thread