<ul><li>Can be directly installed on the industrial valve actuator that complies with NAMUR</li><li>Solenoid options: Single or double</li><li>Port threads: NPT 1/4, G 1/4</li><li>Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage</li><li>Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VFN212N--02-Q
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.