Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

VEX3, 3 Port 3 Position Valve, Body Ported

  • Body Ported
  • 3 port 3 position valve, pilot solenoid (internal/external) or air operated.
  • Flow up to 3300 l/min.
  • Reduced power consumption: 1 W.
  • Response time: 60 ms or less.
  • Enables intermediate cylinder stopping, acceleration or deceleration.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

VEX3321-04F5DO1
Body Size
Pilot Type
Port
Thread
Rated Voltage
Electrical Entry
Light/surge voltage suppressor
Manual Override
Option

Electrical Entry
DO (DIN Terminal w/o Connector)
Body Size
32
Pilot Type
1 (External Pilot Solenoid)
Port
04 (1/2)
Light/surge voltage suppressor
None
Option
None
Manual Override
Non-locking Push Style or None
Thread
F (G)
Rated Voltage
5 (24 VDC)
Teža
0.400 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version