<ul><li>Fluid: air</li><li>Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa</li><li>Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less</li><li>Coil rated voltage: 12, 24VDC</li><li>Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C</li><li>Enclosure: IP67 (based on IEC529)</li></ul>
Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".
Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SV200-5FU
Zaloga: mogoče ni na zalogi. Kliknite tukaj
za druge različice, ki so običajno na zalogi ali se obrnite na SMC
za nadaljno pomoč.