Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

SV1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
  • Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
  • Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 19 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

SV100-5FU
Function
Pilot
Back Pressure Check
Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override