Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

2 Finger Gripper, Parrallel Style, Standard - MHZ2

  • Maximum gripping force per finger 43.5 N at 0.5 MPa
  • Double acting and single acting
  • Repeatability: ±0.01mm
  • Max. operating frequency: 180 c.p.m.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 45 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MHZ2-D
Bore Size
Action
Finger Position
Body Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number