Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

4 Finger Gripper, Standard - MHS4

  • Maximum gripping force 268 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 7 od 7 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

MHS4-D
Bore Size
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Special Specifications