Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

SQ2*3*, 2000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type

  • Energy and cost savings - power consumption reduction.
  • Easy maintenance:The valve unit is mountable with only one screw.It is easy to add or decrease the number of valve stations without
  • A wide variety of pre-packaged wiring configurations.
  • Improved security with optional built-in back pressure check valve.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 27 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Navodila

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

SQ23-1-Q
Type of actuation
Seal Type
Function
Coil Voltage
Manual Override
Port Size
Plug Mount Port
Manifold Block
CE Marked