Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Remote Type Pressure Sensors – PSE5#

Measure your pressure remotely

  • Install it where others can't – Compact and lightweight design
  • Select the sensor that best suits your needs – Compatibility with both air and general fluids
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs.

In še veliko več

  • Pressure rates: up to 10 MPa
  • Repeatability: up to ±0.2 % (F.S.)
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
  • PSE sensor set up tool available for IO-Link compatible PSE54# and PSE57#
  • Enclosure: up to IP65.

Korak 1: Izbira izdelka

Najprej izberite zahtevane lastnoti izdelka.

Ponastavite filtre, če želite spremeniti svoj izbor

Korak 2: Konfiguracija

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

PSE570-01-L2N
Sensor Range
Port Size
Output Specifications
Lead Wire
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)

OUT1 Output Type
None
Output Specifications
L2 [IO-Link/Switch: 1 Output + 2 Outputs (NPN/PNP)]
OUT2 Output Type
None
Sensor Range
0 [For Positive Pressure (0~1MPa)]
OUT2 Hysteresis (H2)
None
OUT1 Set Value (P1/n1)
None
Port Size
01 [R1/8 (M5 Female Thread)]
OUT1 Hysteresis (H1)
None
Lead Wire
N (None)
OUT2 Set Value (P2/n2)
None
Teža
0.088 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version