Sensor Range
- Izberite možnost - 0 [For Positive Pressure (0~1MPa)]
3 [For Compound Pressure (-100~100kPa)]
4 [For Positive Pressure (0~500kPa)]
5 [For Positive Pressure (0~2MPa)]
6 [For Positive Pressure (0~5MPa)]
7 [For Positive Pressure (0~10MPa)]
0 [For Positive Pressure (0~1MPa)]
Port Size
- Izberite možnost -
01 [R1/8 (M5 Female Thread)]
02 [R1/4 (M5 Female Thread)]
01 [R1/8 (M5 Female Thread)]
Output Specifications
- Izberite možnost - B (PNP open collector 2 outputs) L2 [IO-Link/Switch: 1 Output + 2 Outputs (NPN/PNP)]
Voltage Output (1~5V) Type
28 [Current Output (4~20mA) Type]
A (NPN open collector 2 outputs)
L2 [IO-Link/Switch: 1 Output + 2 Outputs (NPN/PNP)]
Lead Wire
- Izberite možnost - N (None) L [w/Lead Wire and M12 Connector (3 m), Right Angle]
w/Lead Wire and M12 Connector (3 m), Straight
N (None)
OUT1 Output Type
- Izberite možnost -
None
P (Normal Output)
N (Reversed Output)
None
OUT1 Set Value (P1/n1)
- Izberite možnost -
None
-10 (PSE573: -100 kPa)
-09 (PSE573: -90 kPa)
-08 (PSE573: -80 kPa)
-07 (PSE573: -70 kPa)
-06 (PSE573: -60 kPa)
-05 (PSE573: -50 kPa)
-04 (PSE573: -40 kPa)
-03 (PSE573: -30 kPa)
-02 (PSE573: -20 kPa)
-01 (PSE570: -0.1 MPa, PSE573: -10 kPa, PSE574: -50 kPa)
000 (PSE570: 0.0 MPa, PSE573: 0 kPa, PSE574: 0 kPa, PSE575: 0.0 MPa, PSE576: 0.0 MPa, PSE577: 0 MPa)
001 (PSE570: 0.1 MPa, PSE573: 10 kPa, PSE574: 50 kPa, PSE575: 0.2 MPa, PSE576: 0.5 MPa, PSE577: 1 MPa)
002 (PSE570: 0.2 MPa, PSE573: 20 kPa, PSE574: 100 kPa, PSE575: 0.4 MPa, PSE576: 1.0 MPa, PSE577: 2 MPa)
003 (PSE570: 0.3 MPa, PSE573: 30 kPa, PSE574: 150 kPa, PSE575: 0.6 MPa, PSE576: 1.5 MPa, PSE577: 3 MPa)
004 (PSE570: 0.4 MPa, PSE573: 40 kPa, PSE574: 200 kPa, PSE575: 0.8 MPa, PSE576: 2.0 MPa, PSE577: 4 MPa)
005 (PSE570: 0.5 MPa, PSE573: 50 kPa, PSE574: 250 kPa, PSE575: 1.0 MPa, PSE576: 2.5 MPa, PSE577: 5 MPa)
006 (PSE570: 0.6 MPa, PSE573: 60 kPa, PSE574: 300 kPa, PSE575: 1.2 MPa, PSE576: 3.0 MPa, PSE577: 6 MPa)
007 (PSE570: 0.7 MPa, PSE573: 70 kPa, PSE574: 350 kPa, PSE575: 1.4 MPa, PSE576: 3.5 MPa, PSE577: 7 MPa)
008 (PSE570: 0.8 MPa, PSE573: 80 kPa, PSE574: 400 kPa, PSE575: 1.6 MPa, PSE576: 4.0 MPa, PSE577: 8 MPa)
009 (PSE570: 0.9 MPa, PSE573: 90 kPa, PSE574: 450 kPa, PSE575: 1.8 MPa, PSE576: 4.5 MPa, PSE577: 9 MPa)
010 (PSE570: 1.0 MPa, PSE573: 100 kPa, PSE574: 500 kPa, PSE575: 2.0 MPa, PSE576: 5.0 MPa, PSE577: 10 MPa)
None
OUT1 Hysteresis (H1)
- Izberite možnost -
None
0 (PSE570: 0.00 MPa, PSE573: 0 kPa, PSE574: 0 kPa, PSE575: 0.00 MPa, PSE576: 0.00 MPa, PSE577: 0.0 MPa)
1 (PSE570: 0.01 MPa, PSE573: 1 kPa, PSE574: 5 kPa, PSE575: 0.02 MPa, PSE576: 0.05 MPa, PSE577: 0.1 MPa)
2 (PSE570: 0.02 MPa, PSE573: 2 kPa, PSE574: 10 kPa, PSE575: 0.04 MPa, PSE576: 0.10 MPa, PSE577: 0.2 MPa)
3 (PSE570: 0.03 MPa, PSE573: 3 kPa, PSE574: 15 kPa, PSE575: 0.06 MPa, PSE576: 0.15 MPa, PSE577: 0.3 MPa)
4 (PSE570: 0.04 MPa, PSE573: 4 kPa, PSE574: 20 kPa, PSE575: 0.08 MPa, PSE576: 0.20 MPa, PSE577: 0.4 MPa)
5 (PSE570: 0.05 MPa, PSE573: 5 kPa, PSE574: 25 kPa, PSE575: 0.10 MPa, PSE576: 0.25 MPa, PSE577: 0.5 MPa)
6 (PSE570: 0.06 MPa, PSE573: 6 kPa, PSE574: 30 kPa, PSE575: 0.12 MPa, PSE576: 0.30 MPa, PSE577: 0.6 MPa)
7 (PSE570: 0.07 MPa, PSE573: 7 kPa, PSE574: 35 kPa, PSE575: 0.14 MPa, PSE576: 0.35 MPa, PSE577: 0.7 MPa)
8 (PSE570: 0.08 MPa, PSE573: 8 kPa, PSE574: 40 kPa, PSE575: 0.16 MPa, PSE576: 0.40 MPa, PSE577: 0.8 MPa)
9 (PSE570: 0.09 MPa, PSE573: 9 kPa, PSE574: 45 kPa, PSE575: 0.18 MPa, PSE576: 0.45 MPa, PSE577: 0.9 MPa)
A (PSE570: 0.10 MPa, PSE573: 10 kPa, PSE574: 50 kPa, PSE575: 0.20 MPa, PSE576: 0.50 MPa, PSE577: 1.0 MPa)
None
OUT2 Output Type
- Izberite možnost -
None
P (Normal Output)
N (Reversed Output)
OF (Unused)
None
OUT2 Set Value (P2/n2)
- Izberite možnost -
None
-10 (PSE573: -100 kPa)
-09 (PSE573: -90 kPa)
-08 (PSE573: -80 kPa)
-07 (PSE573: -70 kPa)
-06 (PSE573: -60 kPa)
-05 (PSE573: -50 kPa)
-04 (PSE573: -40 kPa)
-03 (PSE573: -30 kPa)
-02 (PSE573: -20 kPa)
-01 (PSE570: -0.1 MPa, PSE573: -10 kPa, PSE574: -50 kPa)
000 (PSE570: 0.0 MPa, PSE573: 0 kPa, PSE574: 0 kPa, PSE575: 0.0 MPa, PSE576: 0.0 MPa, PSE577: 0 MPa)
001 (PSE570: 0.1 MPa, PSE573: 10 kPa, PSE574: 50 kPa, PSE575: 0.2 MPa, PSE576: 0.5 MPa, PSE577: 1 MPa)
002 (PSE570: 0.2 MPa, PSE573: 20 kPa, PSE574: 100 kPa, PSE575: 0.4 MPa, PSE576: 1.0 MPa, PSE577: 2 MPa)
003 (PSE570: 0.3 MPa, PSE573: 30 kPa, PSE574: 150 kPa, PSE575: 0.6 MPa, PSE576: 1.5 MPa, PSE577: 3 MPa)
004 (PSE570: 0.4 MPa, PSE573: 40 kPa, PSE574: 200 kPa, PSE575: 0.8 MPa, PSE576: 2.0 MPa, PSE577: 4 MPa)
005 (PSE570: 0.5 MPa, PSE573: 50 kPa, PSE574: 250 kPa, PSE575: 1.0 MPa, PSE576: 2.5 MPa, PSE577: 5 MPa)
006 (PSE570: 0.6 MPa, PSE573: 60 kPa, PSE574: 300 kPa, PSE575: 1.2 MPa, PSE576: 3.0 MPa, PSE577: 6 MPa)
007 (PSE570: 0.7 MPa, PSE573: 70 kPa, PSE574: 350 kPa, PSE575: 1.4 MPa, PSE576: 3.5 MPa, PSE577: 7 MPa)
008 (PSE570: 0.8 MPa, PSE573: 80 kPa, PSE574: 400 kPa, PSE575: 1.6 MPa, PSE576: 4.0 MPa, PSE577: 8 MPa)
009 (PSE570: 0.9 MPa, PSE573: 90 kPa, PSE574: 450 kPa, PSE575: 1.8 MPa, PSE576: 4.5 MPa, PSE577: 9 MPa)
010 (PSE570: 1.0 MPa, PSE573: 100 kPa, PSE574: 500 kPa, PSE575: 2.0 MPa, PSE576: 5.0 MPa, PSE577: 10 MPa)
None
OUT2 Hysteresis (H2)
- Izberite možnost -
None
0 (PSE570: 0.00 MPa, PSE573: 0 kPa, PSE574: 0 kPa, PSE575: 0.00 MPa, PSE576: 0.00 MPa, PSE577: 0.0 MPa)
1 (PSE570: 0.01 MPa, PSE573: 1 kPa, PSE574: 5 kPa, PSE575: 0.02 MPa, PSE576: 0.05 MPa, PSE577: 0.1 MPa)
2 (PSE570: 0.02 MPa, PSE573: 2 kPa, PSE574: 10 kPa, PSE575: 0.04 MPa, PSE576: 0.10 MPa, PSE577: 0.2 MPa)
3 (PSE570: 0.03 MPa, PSE573: 3 kPa, PSE574: 15 kPa, PSE575: 0.06 MPa, PSE576: 0.15 MPa, PSE577: 0.3 MPa)
4 (PSE570: 0.04 MPa, PSE573: 4 kPa, PSE574: 20 kPa, PSE575: 0.08 MPa, PSE576: 0.20 MPa, PSE577: 0.4 MPa)
5 (PSE570: 0.05 MPa, PSE573: 5 kPa, PSE574: 25 kPa, PSE575: 0.10 MPa, PSE576: 0.25 MPa, PSE577: 0.5 MPa)
6 (PSE570: 0.06 MPa, PSE573: 6 kPa, PSE574: 30 kPa, PSE575: 0.12 MPa, PSE576: 0.30 MPa, PSE577: 0.6 MPa)
7 (PSE570: 0.07 MPa, PSE573: 7 kPa, PSE574: 35 kPa, PSE575: 0.14 MPa, PSE576: 0.35 MPa, PSE577: 0.7 MPa)
8 (PSE570: 0.08 MPa, PSE573: 8 kPa, PSE574: 40 kPa, PSE575: 0.16 MPa, PSE576: 0.40 MPa, PSE577: 0.8 MPa)
9 (PSE570: 0.09 MPa, PSE573: 9 kPa, PSE574: 45 kPa, PSE575: 0.18 MPa, PSE576: 0.45 MPa, PSE577: 0.9 MPa)
A (PSE570: 0.10 MPa, PSE573: 10 kPa, PSE574: 50 kPa, PSE575: 0.20 MPa, PSE576: 0.50 MPa, PSE577: 1.0 MPa)
None