Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Combination Unit Accessories, Pressure Switch with Piping Adapter - IS10E-D

  • 100V AC/DC specifications
  • Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 and 1 1/2.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 10 od 15 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

IS10E---D
Body Size
Thread Type
Port Size
Set Pressure Range
Lead Wire Length/Pressure Unit of the Scale Plate/Mounting Position