Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

Polyurethane General Use Tubing, Antistatic - TAU

  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm
  • Operating temperature: 0 to 40 °C
  • Colour: black.

Konfigurirajte svoj izdelek

Iščete druge različice izdelka? Kliklnite za brezplačno konfiguracijo.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz 1 do 9 od 9 vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Podrobnosti

Iščete izdelke, ki so običajno na zalogi? Pokaži standardne izdelke na zalogi.

TAUB-
Size
Roll Length