Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Serija ZK2-A

Vse v enem - pametna, energijsko varčna rešitev

Potrebujete vakuum? In hkrati iščete energijsko varčno rešitev?

ZK2-A serija "vse v enem" vključuje: ventil za vklop vakuuma, ventil za izpust, tlačno stikalo, ventil za regulacijo izpusta, vakuum filter ter glušnik. Tako vam omogoča takojšnje prihranke pri vgradnji in vzdrževanju.

Še več, izjemna konstrukcijska zasnova energijsko varčne serije ZK2-A vam z dvostopenjskim ejektorjem ponuja povečan sesalni pretok za 50% in hkrati zmanjša porabo zraka za 30%. Pri izbiri tlačnega stikala z energijsko varčno funkcijo vam le ta lahko dodatno zniža porabo zraka za 90%, pri čemer ta funkcija deluje na način prekinitve dovoda zraka in ponovno aktivacijo dovoda zraka, ko vakuum pade pod želeno vrednost.

Na kratko - s serijo ZK2-A boste:

  • Dosegli učinkovitost - ejektorji, vakuumske črpalke in ventilski otoki združeni v eno celoto.
  • Zmanjšali porabo zraka - energijsko varčna serija z digitalnim tlačnim stikalom in dvostopenjskim vakuum ejektorjem.
  • Dobili kompaktnost in lahkotnost - idealna rešitev za premične sisteme.
  • Ustvarili tišje delovno mesto - posebna izvedba glušnika.

Ali izdelek ustreza vašim potrebam?

Obiščite naš spletni katalog, da pridobite vse, kar potrebujete za izgradnjo vaše rešitve: razpoložljivost zalog, 3D model, CAD datoteko, priročnik za uporabo, podatkovni list in še veliko več

ZK2-A dodatne informacije

Oglejte si "vse v enem - pametna, energijsko varčna rešitev"