Predstavljamo
Potrebujete pomoč pri izbiri izdelkov?
Splošne informacije o izdelkih
SMC e-Matters
Top konfiguratorji & orodja
Standardi & navodila
Orodja in datoteke programske opreme
Knjižnice
Kontakti
Priročniki in prenosi
Dokumenti
Podpora
Dobrodošli v SMC
Se želite znebiti kablov?
Če želite zmanjšati stroške, čas namestitve in vzdrževalna opravila, prenesite strokovno poročilo in izvedite več o našem industrijskem brezžičnem sistemu.
Imate težave s prevelikim številom električnih vodnikov? Imate zastoje zaradi elektromagnetnih motenj?
Ali morda samo želite izkoristiti prednost brezžičnih sistemov? EX600-W je prava rešitev za vas. Decentraliziran brezžični sistem, kompatibilen z industrijsko komunikacijo EtherNet/IP, ki omogoča povezovanje več oddaljenih enot z bazno enoto, brez povezovanja z električnimi vodniki.
Čeprav so primerni za vse industrijske sektorje, je večina dosedanjih aplikacij namenjena robotom in perifernim napravam za robote. Razdelilniki v sistemih, kot so roboti in vrtljive mize, izpostavljajo komunikacijske kable ekstremnim zasukom, zaradi česar se sčasoma utrudijo in zlomijo. Z edinstvenim SMC brezžičnim sistemom lahko v bistvu odpravimo vse kable, ki prenašajo električne krmilne signale.
Serija EXW1/EX600-W
Kompaktni in modularni brezžični sistemi industrijske komunikacije
Serija AMS20/30/40/60
Funkcije pripravljenosti in izolacije linije komprimiranega zraka ter spremljanje tlaka, pretoka in temperature
Na kaj se nanaša izraz "brezžično"?
Brezžično je prenos informacij med dvema ali več točkami, ki niso povezane z električnim vodnikom. V brezžičnih sistemih je prenosni medij zrak prek elektromagnetnih radijskih signalov. Obstajajo različni brezžični signali glede na razpon frekvenc, ki jih zasedajo. Nekatera brezžična omrežja, ki se trenutno uporabljajo: - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5,8 GHz - Bluetooth: 2,4 GHz - Wibree: 2,4 GHz.
Ali se brezžična povezava uporablja v sistemih za avtomatizacijo?
Uporaba brezžične komunikacije v instrumentaciji in ravni nadzora sistema za avtomatizacijo je v primerjavi z drugimi področji uporabe bistveno manjša. Vendar obstaja jasen trend in zanimanje za uporabo brezžičnih rešitev v sistemih za avtomatizacijo, saj zagotavlja več prednosti: - Prihranki v zvezi s stroški kablov - Enostavnejša konfiguracija komunikacije - Namestitev senzorjev na mesta, ki jih ožičene enote ne dosegajo - Povečanje števila informacij in zanesljivosti redundance, saj je mogoče namestiti več senzorjev.
Ali je odzivnost komunikacije zmanjšana na 2 ms ?
Teoretično bi lahko bil odzivni čas signala le 2 ms. Čeprav lahko sistem komunicira vsaki 2 ms, ne more pošiljati informacij vsaki 2 ms. Resnični komunikacijski odziv se bo razlikoval glede na število oddaljenih enot povezanih na eno bazo in učinke frekvenčnega preskakovanja. Kot tak je sistem primeren za aplikacije, kjer odzivni čas ni kritičen. Skratka, za kupce je zelo pomemben reakcijski čas, ki je odvisen od števila priključenih naprav in drugih dejavnikov.
Kaj je frekvenčno preskakovanje ali FHSS?
FHSS se nanaša na "Frequency Hopping Spread Spectrum" in je komunikacijska tehnologija, ki vključuje hitro spreminjanje frekvence, uporabljene za prenos, na drugo frekvenco, da se preprečijo motnje druge brezžične opreme. Ko frekvenco, ki se uporablja, uporablja tudi na primer WiFi ali kateri koli drug signal radijskih valov, frekvenca preskoči ali preklopi na drugo frekvenco. V tem primeru frekvenca preskoči vsaki 2 ms. Glede na to, da se frekvenca nenehno spreminja, je ta komunikacijski način odporen na motnje radijskih valov zaradi odbojev ali šuma druge brezžične opreme, hkrati pa zagotavlja visoko raven varnosti podatkov. S to metodo je na istem območju mogoče namestiti več brezžičnih sistemov in je nadvse primerna tehnologija za industrijsko brezžično komunikacijo.