Predstavljamo
Potrebujete pomoč pri izbiri izdelkov?
Splošne informacije o izdelkih
SMC e-Matters
Top konfiguratorji & orodja
Standardi & navodila
Orodja in datoteke programske opreme
Knjižnice
Kontakti
Priročniki in prenosi
Dokumenti
Podpora
Dobrodošli v SMC
Serija ITV
Elektronski regulatorji tlaka dinamično uravnavajo tlak sorazmerno z elektronskimi signali. Tako lahko na daljavo zmanjšate vstopni tlak za svoj stroj ali napravo, da dosežete natančno in zanesljivo stopnjo tlaka.
SMC ponuja vrsto elektropnevmatskih regulatorjev, ki se lahko prilagajajo vašim industrijskim sistemom v različnih situacijah: • Serija ITVH je idealna rešitev, če potrebujete visokotlačno regulacijo do 3.0 MPa. Omogoča tudi uporabo različnih plinov, kot so zrak, argon, kisik ali dušik. • Serija ITVX bo uporabna tudi v aplikacijah, kjer je potrebna stopnja tlaka do 2.0 MPa. • Serija ITV se bo zaradi različnih možnosti, ki jih ponuja, prilagajala zahtevam strank. Ne samo, da lahko meri vakuum ali pozitivne vrednosti, ampak je zaradi svoje kompaktne in lahke zasnove idealna rešitev za zmanjšanje potrebnega prostora za namestitev.
Posamična vgradnja ali montaža na razdelinike - naši elektropnevmatski regulatorji so najboljša izbira za izpolnitev vaših potreb.
Obiščite naš spletni katalog, da pridobite vse, kar potrebujete za izgradnjo vaše rešitve: razpoložljivost zalog, 3D model, CAD datoteko, priročnik za uporabo, podatkovni list in še veliko več
Pridružili se bomo strankam na poti v Industrijo 4.0 in IIOT ter jim ponudili pametno rešitev, zahvaljujoč različnim razpoložljivim komunikacijskim vmesnikom. Izbirate lahko od IO-Link do nekaterih najpogostejših protokolov industrijske komunikacije, kot so CC-Link, DeviceNet™ ali PROFIBUS DP. Poleg tega razmislite o prednostih, ki jih pridobite z izbiro SMC kot dobavitelja komponent. Sposobni smo zagotoviti izdelke, kateri ustrezajo potrebam kupcev kjer koli po svetu. Zavezani smo k temu, da je SMC pripravljen na morebitne izredne razmere in da se naše poslovne aktivnosti v primeru izrednih razmer ne ustavijo, s čimer zagotavljamo kratke dobavne roke.
Strankam lahko pomagamo pri doseganju energetske učinkovitosti, za katero si prizadeva industrija, saj je naš elektropnevmatski regulator mogoče uporabiti v številnih aplikacijah industrijske avtomatizacije, kot so na primer:
Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.