Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Serija MACM

Transportirajte težka bremena na varčen način

Transportirate težka bremena na transportnih linijah? Potrebujete poravnavo in pozicioniranje teh težkih bremen?

Če je odgovor pritrdilen, je serija MACM pravilna izbira za vas. Z vgradnjo MACM v transportno linijo, vam bo le ta omogočila pozicioniranje z manjšimi cilindri, in s tem prihranek.

Z serijo MACM:

  • Prihranite prostor in prihranite komprimiran zrak - poravnava težkih bremen do 1.000 kg se lahko izvede z manjšimi cilindri.
  • Natančno pozicionirate težka bremena - obdelovanec lahko premikate v katerikoli smeri in ga zavrtite za 360° & ± 1 mm natančnost centriranja.
  • Se izognite presenečenjem - vgrajen mehanizem za zaklepanje z zrakom in opcijsko zunanji optični senzor za potrditev zaklepanja / odklepanja.

Ali izdelek ustreza vašim potrebam?

Obiščite naš spletni katalog, da pridobite vse, kar potrebujete za izgradnjo vaše rešitve: razpoložljivost zalog, 3D model, CAD datoteko, priročnik za uporabo, podatkovni list in še veliko več

Dodatne informacije

Preverite, kako vam bo serija MACM omogočila "transportiranje težkih bremen na varčen način"