Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

AP Tech oprema za procesne pline

Če iščete visoko čistost, je to pravi kraj

Leta 2007 postane AP Tech del korporacije SMC

"Advanced Pressure Technology“ . Severnoameriško podjetje je bilo ustanovljeno leta 1987. Je vodilni svetovni proizvajalec visokokakovostnih regulatorjev tlaka in ventilov za polprevodniško industrijo in tudi za druge čiste industrije, kot sta solarna ter industrija ploskih zaslonov.

AP Tech izdelki:

  • regulatorji tlaka,
  • ventili in
  • pretočne naprave.

Ap Tech ponuja izdelke dimenzij od 1/4" do 1", za nazivne tlake več kot 300 bar ter prav tako za območje vakuuma.

Izdelki AP Tech so izdelani, preizkušeni in pakirani v čistih prostorih ter ustrezajo najvišjim standardom kakovosti (ISO 9001).

Industrije, ki jih pokrivajo izdelki AP Tech:

Podjetje AP Tech je leta 1987 ustanovil predsednik in CEO Rene Zakhour. Cilj je bil zagotoviti izdelke z brezkompromisno kakovostjo, zmogljivostjo in zanesljivostjo. Posebna pozornost je bila namenjena servisni storitvi ter vrhunski tehnični podpori.

AP Tech si prizadeva izpolniti individualne zahteve kupcev vključno z zahtevami po ultra čistosti. Z vzpostavitvijo prilagodljivega sistema proizvodnje je omogočena hitra dobava izdelkov, kar predstavlja in zagotavlja hitro odzivnost na povpraševanja bodisi tehnične ali komercialne narave.

Dodatne informacije